Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P-581 Size 4

Стандартизованные клапаны AVENTICS™ серии 581 — Размер 4

Product Description

Клапаны AVENTICS серии 581 соответствуют стандарту ISO 5599-1. Благодаря своей модульности клапаны этой серии могут выполнять любые функции. Серия включает в себя встроенные дроссельные клапаны, различные пилотные катушки и широкий ассортимент принадлежностей.

Продукты

Search
1–10 из 423 результатов для Products
:
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110000
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110100
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110200
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110300
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110400
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110500
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110600
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110710
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
M12
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
M12
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814110720
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
M12
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
M12
внутреннее
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 581, размер 4 5814111000
Ввод в действие
Электрический
Принцип коммутации
5/2, with spring return
Электрическое соединение
Форма B промышленность
Пилотный клапан
внутреннее
НАЛИЧИЕ
7 Day
Ввод в действие
Принцип коммутации
Электрическое соединение
Пилотный клапан
НАЛИЧИЕ
Электрический
5/2, with spring return
Форма B промышленность
внутреннее
7 Day
QuickShip

Особенности

  • Стандартизованная система клапанов
  • Доступны размеры от 1 до 4 по ISO
  • Прочная конструкция
  • Встроенные выпускные дроссели
  • Различные диапазоны напряжения
  • Работа при давлении до 16 бар
  • Интерфейс CNOMO
  • Малые габаритные размеры
  • Быстрое время переключения
  • Простой и гибкий выбор пользовательских конфигураций с помощью онлайн-конфигуратора

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-10 of 94 results for Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Прокладка крышки клапана, Прокладка корпуса клапана 0486704306
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Valve seal
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Valve seal
AVENTICS™ Прокладка крышки клапана, Прокладка корпуса клапана 0490428402
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Valve seal
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Valve seal
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Прокладка крышки клапана, Прокладка корпуса клапана 0490428518
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Valve seal
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Valve seal
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Прокладка крышки клапана, Прокладка корпуса клапана 0490428607
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Valve seal
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Valve seal
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493818805
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493818902
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493832506
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833103
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833308
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
7 Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Клапан предварительного управления 0493833502
Отрасль
Промышленность
Тип принадлежности
Pilot valves
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
Максимальное рабочее давление
10 bar
НАЛИЧИЕ
Same Day
Отрасль
Тип принадлежности
Доступна быстрая поставка
Максимальное рабочее давление
НАЛИЧИЕ
Промышленность
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip

Документация и чертежи