Регулятор обратного давления серии 26-2500 TESCOM™

Product Description

Серия 26-2500 обеспечивает Cv = 5,0 для применений с обратным давлением при высоком расходе. Большая диафрагма обеспечивает отличную чувствительность и минимальную разницу давлений открытого/закрытого состояний. Идеален для управления давлением нагнетания насоса.

Диапазоны регулируемого давления
0-20, 0-50, 0-125, 0-200 фунт/кв. дюйм изб.
0-1,4, 0-3,4, 0-8,6, 0-13,8 бар
0-300 фунт/кв. дюйм изб. / 0-20,7 бар для пневматического нагружения
Корпус, крышка, задняя крышка
Нержавеющая сталь 316 или латунь
Седло основного клапана
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Chemraz® или Viton®
Диафрагма
Gylon® и Viton®
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен, Chemraz® или Viton®
Рабочая температура
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: SAE, NPTF, MS33649
Размер входного и выходного порта: 1/2", 3/4", 1"
Пропускная способность
Cv = 5,0
Тип нагрузки
Пружина, воздух, купол
Вес изделия
Нерж. сталь: 15 фунтов / 6,8 кг
Латунь: 16 фунтов / 7,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Высокая пропускная способность
  • Узкий перепад давлений между давлением открытия и возврата в исходное положение (закрытие)
  • Газонепроницаемая отсечка при всех давлениях закрытия
  • Мембрана большого размера обеспечивает максимальную чувствительность
  • Доступны купольные и пневматические опции приводов
  • Четыре диапазона управляющего давления