ppl-rmt-en-icms-application-teaser-image

Интегрированные системы контроля и мониторинга для морских применений

Морская платформа автоматизации для бортовых подсистем с функциями управления, контроля и сигнализации для операционной целостности.

Автоматизация корабля от носа до кормы

Система интегрированного контроля и управления позволяет вам получать полный обзор всех систем на борту корабля посредством интуитивного интерфейса пользователя. Система представляет собой платформу для всех подсистем на борту, с функциями контроля, управления и сигнализации для обеспечения бесперебойной работы и безопасности экипажа и судна.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More...
Click to continue reading Автоматизация корабля от носа до кормы

Принцип работы

  • Гибкий интерфейс, включающий другие вспомогательные измерения
  • Получите полный обзор данных измерений, таких как непрерывный мониторинг выбросов, параметры окружающей среды и характеристики системы управления электроснабжением

ICMS поддерживает различные вспомогательные измерения, используемые в других подсистемах. Вспомогательные измерения включают такие параметры, как температура, расход и давление. Подключение включает в себя стандартные полевые шины, аналоговые и цифровые устройства ввода/вывода и Ethernet-датчики и преобразователи, настроенные для ваших конкретных требований.


Перейти на страницу систем вспомогательных измерений

  • Обзор базового уровень потребления энергии и точного расхода топлива в данный момент

  • Объемные журналы регистрации подробных данных о расходе для дальнейшего анализа

  • Интеграция с измерениями крутящего момента двигателя и частотой вращения вала в минуту

Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие данные о потреблении энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.


Посмотреть наши системы управления топливом

  • Цифровой преобразователь с диагностикой устройства обеспечивает прогностическое обслуживание через ICMS
  • Функциональные возможности управления резервуаром поддерживают широкий спектр технологий измерения уровня резервуарах

Полностью интегрированные функции управления резервуаром в вашей системе ICMS включает в себя исключительный мониторинг уровня с визуализацией резервуара и потока для обеспечения идеального управления жидкостью.


Познакомьтесь с системой измерения уровня в резервуарах ближе

  • Обеспечьте сохранность ваших ценных грузов и получайте надежные данные об уровне в режиме реального времени
  • Функциональность систем управления резервуарами позволяет легко и безопасно поддерживать разделение различных жидкостей на борту

Наблюдение и контроль за содержимым груза при погрузке и разгрузке жизненно необходимы для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации груза. Благодаря функциональности систем управления резервуарами в вашей системе ICMS вы контролируете все грузовые резервуары с использованием исключительно точных и надежных радарных уровнемеров.


Перейти на нашу страницу, посвященную системам мониторинга грузов

  • Лучшая визуализация расхода жидкости за счет динамической цветовой маркировки трубопроводов
  • Удаленное и автоматизированное управление клапанами, насосами, двигателями и другими системами обслуживания
  • Передача информации о содержимом в резервуаре в компьютер в режиме онлайн

Благодаря интегрированной функции управления резервуром, у вас есть доступ к контролю характеристик и трендов, что гарантирует надежную фиксацию и отображение всей информации для дальнейшего анализа. Расширенная фильтрация и распространение сигналов тревоги, включение предупреждающих индикаторов в правильных местах и в соответствующих ситуациях


Проверка системы дистанционного управления клапанами

  • Гибкий интерфейс, включающий другие вспомогательные измерения
  • Получите полный обзор данных измерений, таких как непрерывный мониторинг выбросов, параметры окружающей среды и характеристики системы управления электроснабжением

ICMS поддерживает различные вспомогательные измерения, используемые в других подсистемах. Вспомогательные измерения включают такие параметры, как температура, расход и давление. Подключение включает в себя стандартные полевые шины, аналоговые и цифровые устройства ввода/вывода и Ethernet-датчики и преобразователи, настроенные для ваших конкретных требований.


Перейти на страницу систем вспомогательных измерений

Please enable JavaScript to use this website.