Системы дистанционного управления клапанами
Решения для приводов клапанов всех типов для морских сооружений с использованием качественных, прочных и компактных приводов, обеспечивающих высокий крутящий момент в тяжелых условиях работы.
Enhance operational continuity and save costs with minimal maintenance and in compliance with environmental regulations. Valve Remote Control solutions are custom-made and scalable solutions for hydraulic, electro-hydraulic, electric & pneumatic actuation that meet your specific marine applications.
Гидравлическая система дистанционного управления клапанами является отличным решением для гибкого выбора мест установки, среди которых палуба, погруженные или взрывоопасные участки. Система охватывает широкий спектр приводов, как четвертьоборотных, так и линейных, с компактной и надежной конструкцией, подходящей для большинства судовых клапанов. Система разработана специально с учетом характерных особенностей эксплуатации в море.
Системы дистанционного управления электрогидравлическим клапаном подходят для ограниченного пространства и при необходимости контроля посредством электрических соединений. Электрогидравлическая система монтируется на привод или стойку. Локальный блок питания (LPU) включает в себя запатентованный гидравлический насос, который способен работать при низкой скорости, минимизируя энергопотребления, не оказывая влияния на качество работы.
Система дистанционного управления пневматическим клапаном подходит для ограниченного пространства и сред с высоким уровнем коррозии. Из-за высокой концентрации соли в морской среде пневматический привод является прочным с литыми алюминиевыми корпусами и усовершенствованной обработкой порошковым покрытием, обеспечивающей защиту от коррозии.
Системы дистанционного управления электрическим клапаном идеально подходят для удовлетворения наиболее строгих требований к экономичности в морской промышленности. Благодаря компактным, легким, надежным и прочным характеристикам, которые выдерживают суровые морские условия и соответствуют стандартам ВМС США, наши электроприводы устраняют необходимость замены всего электрического пакета, доступного во многих конфигурациях и упрощают техническое обслуживание.