Geschäftsergebnisse
- Vermeidung von unwirksamen Pumpendichtungen, die zu ungeplanten Arbeits- und Materialkosten von 8 Mio. USD führen könnten
- Geschätzte Einsparungen von 9,6 Mio. USD bei der Installation und Inbetriebnahme von 800 Sensoren
- Sicherheitsverbesserungen und Arbeitseinsparungen durch automatisierte Datenerfassung
Anwendung
Zentrifugalpumpen, die in der Raffinerie für die Dosierung verwendet werden.
Kunde
Petrochemisches Unternehmen, Vereinigte Staaten
Herausforderung
In einem petrochemischen Raffineriekomplex mit über 450 kritischen Zentrifugalpumpen wurden die Schwingungsdaten der Pumpen bisher alle 90 Tage manuell gesammelt. Um die Sicherheitsbedingungen zu verbessern und die Anzahl der Pumpendichtungsausfälle zu reduzieren, suchte das Team nach besseren Verfahren zur Zustandsüberwachung. Zu den Zielen gehörten die pumpenbedingten LoPC-Ereignisse (Loss of Primary Containment) und die Erfüllung der Zuverlässigkeitsziele des Unternehmens.
Lösung
Das Kundenteam erkannte, dass es durch die Automatisierung der Erfassung von Schwingungsdaten und die Verbesserung der Schwingungsanalyse in der Lage war, Probleme lange vor einem Ausfall vorherzusagen und zu beheben, bevor Schwingungen die Pumpendichtungen beschädigten.
Teams des Kunden, von Emerson und Puffer Sweiven (Emersons lokaler Impact Partner) arbeiteten zusammen, um einen AMS Wireless Vibration Monitor hinzuzufügen, der vollständige Schwingungsdaten über ein selbstorganisierendes Wireless-Mesh-Netzwerk liefert. Für eine vollständige Ergänzung der pumpenbezogenen Analyse und präskriptiven Analytik integrierte das Team Software mit eingebettetem Expertenwissen – die PeakVue-Technologie und die Pumpenanwendung Plantweb™ Insight.
Die PeakVue-Technologie gibt die notwendigen Korrekturmaßnahmen vor, um die Lebensdauer zu erhalten und eine langfristige Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten. Die Anwendung Plantweb Insight zeigt den Pumpenstatus und Warnmeldungen in Echtzeit an und nutzt auf maschinellem Lernen basierende Anlagenmodelle und Analysen, um frühzeitig vor Pumpenkavitation, Zahnradverschleiß und anderen Problemen zu warnen. Alarme werden an das Team gesendet, das sich mit dem Zustand dieser kritischen Pumpen befasst.
Die präskriptive Analyse speziell für Pumpen ermöglicht Erkenntnisse, die den Verlust der primären Eindämmung (LoPC) reduzieren.
Projektleiter, Rotierende Maschinen
Der kabellose, batteriebetriebene Messumformer sammelt Daten zu einer bestimmten Tageszeit ohne manuellen Eingriff und ermöglicht es dem Team, Trends zu erfassen und bei Problemen alarmiert zu werden. Wenn es die Umstände erfordern, wird sofort ein Alarm an den Bediener oder an das System gesendet, um die Pumpe abzuschalten.
Um die Analyse noch robuster zu gestalten, fügten die beteiligten Teams dem Schwingungsüberwachungssystem Daten hinzu, die von Druck-, Temperatur- und Durchflussmessgeräten erfasst wurden. Die Plantweb Insight Software nutzt diese Fortschritte der digitalen Transformation. Daten werden gesammelt, auf fachgerechtem Design basierende künstliche Intelligenz analysiert die Daten, und Alarme werden automatisch zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen verteilt.
Die Komplettlösung – einschließlich Datenerfassung, Datenspeicherung, Datenanalyse und Informationsverarbeitung – wird von Emerson aus einer Hand angeboten, da alle Elemente so konzipiert sind, dass sie fehlerfrei zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit der Teams sorgte für den Erfolg.
Erste Schritte
Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie Sie Emersons Expertenteam für Zustandsüberwachung bei der Initiierung, Erweiterung oder Verbesserung Ihres aktuellen Programms bzw. Projektes unterstützen kann.