DeltaV™ Systeme und Software für Metalle und Bergbau
Externe, einfache und sichere Integration von Standorten und Echtzeittransparenz in Prozesse für einen nachhaltigeren Betrieb.
In einer Umgebung, in der der Bergbau für das Funktionieren der weltweiten Wirtschaft von entscheidender Bedeutung ist und in der Sie die Aufgabe haben, mit weniger mehr zu tun, Projekte termingerecht zu liefern, die Leistung und Produktion zu verbessern und sicherere und nachhaltigere Betriebsabläufe zu gewährleisten, erscheint dies nahezu unmöglich. Das engagierte globale Expertennetzwerk von Emerson hat zahlreiche Metall- und Bergbaubetriebe bei der einfachen und kosteneffektiven Implementierung von DeltaV Prozessleitsystemen unterstützt. DeltaV ermöglicht bewährte, zuverlässige Echtzeiteinblicke in Prozesse und eine überlegene Steuerung der Prozesse für eine verbesserte Produktion und Leistung sowie sicherere und nachhaltigere Betriebsabläufe.
DeltaV Technologien machen es einfach, eine Vielzahl von Systemen und Technologien nahtlos und sicher zu integrieren, wodurch der Bedarf an Ressourcen minimiert wird. Wenn Daten durch das DeltaV Steuerungssystem geleitet werden, werden sie automatisch kontextualisiert. Dies bedeutet, dass Sie an jedem Standort nützlichere Daten und einen besseren Einblick in Ihren Prozess und Ihre Produktion erhalten, die Notwendigkeit manueller Schritte minimieren und Zeit und Geld sparen.
Erreichen Sie eine vollständige Compliance gemäß ISASecure SSA Level 1 und IEC 62443 und vertrauen Sie darauf, dass das gesamte System, von der Steuerung bis zur Unternehmensanalyse, gegen neu auftretende Cyberbedrohungen gewappnet ist.
DeltaV vereinfacht die Standardisierung auf eine Steuerungssystemarchitektur und trägt zur besseren Rückgewinnung von extrahierten Materialien bei. Fortschrittliche Prozesssteuerungstechnologien und eine einfache Verbindung zu elektrischen Steuerungssystemen helfen Teams, den Zustand ihres Systems zu analysieren, die Produktion auf einen besseren Wasser- und Energieverbrauch abzustimmen und die Leistung zu verbessern, während gleichzeitig eine Brücke zu größerer betrieblicher Nachhaltigkeit aufgebaut wird.
Sie arbeiten mit dem globalen Netzwerk lokaler, dedizierter Ressourcen von Emerson zusammen, um den Erfolg von Investitionsvorhaben durch moderne Projektmanagementstrategien und innovative Engineering-Praktiken sicherzustellen. Durch die Nutzung unserer beispiellosen, flexiblen Technologien, die die Komplexität, Implementierungs- und Wartungskosten reduzieren, erzielen Sie nicht nur Projekterfolg, sondern auch hervorragende betriebliche Leistungen.
DeltaV ist nativ kompatibel mit Analyse-Engines und Edge-Analysegeräten und ermöglicht Fernbetrieb, indem die Übertragung von Informationen vereinfacht wird. Sie erhalten nachweislich zuverlässige Echtzeitdaten und Einblicke in den Prozess und Zustand Ihrer Anlagen, um die Leistung Ihres Prozesses und Ihrer Produktion zu verbessern. Dies bedeutet, dass Sie Zeit, Geld und Ressourcen sparen und sich darauf konzentrieren, Geschäftsentscheidungen zu treffen.
DeltaV lässt sich problemlos mit einer Vielzahl von Technologien und Systemen integrieren. Die DeltaV Technologien vereinfachen die Standardisierung auf eine einzige Steuerungsarchitektur für die einfache Erfassung und Kontextualisierung von Daten für die lokale Nutzung und den sicheren und effizienten Austausch. Durch Reduzierung der Komplexität, Integration nur der benötigten Daten und die Minimierung der Kosten verbessern Sie die Entscheidungsfindung und reduzieren die Gesamtbetriebskosten.
Entwicklung einer proaktiven Cybersicherheitsstrategie zum Schutz Ihres Prozessleitsystems und Netzwerks vor potenziellen Bedrohungen.
OPC-UA ermöglicht den sicheren Datenaustausch zwischen Anwendungen und bietet aussagekräftige Daten durch Informationsmodellierung.
Electronic Marshalling erhöht die Flexibilität durch die Möglichkeit, E/As an beliebigen Orten in der Anlage platzieren zu können, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
MTP ermöglicht eine einfachere Integration von Prozessleitsystemen und SPS-basierten Systemen.
Der DeltaV PK Controller bietet eine schnellere logische Ausführung, lokale Ethernet-Geräteprotokolle und viele anpassbare Größen; so eignet er sich für eine große Bandbreite an Anwendungen, wie etwa Ethernet-Gerätesteuerung, Wellpads und eine Vielzahl von Systemgrößen.
Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“
Die EIOC bietet eine einfache Überwachung und Steuerung von Ethernet-Geräten.
Lassen Sie sich Echtzeit-Prozessdaten und historische Trends auf Ihrem mobilen Gerät anzeigen und empfangen Sie Alarmbenachrichtigungen praktisch überall.
Bringen Sie die komplexesten Projekte termingerecht und im Rahmen des Budgets zum erfolgreichen Abschluss.
Das DeltaV System erweitert die Flexibilität, indem es mehrere Typen von Controllern und E/A-Plattformen bietet, und so an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden kann.
Die integrierten, fortschrittlichen Steuerfunktionen bieten Anwendungen zur Verbesserung der Leistungsmerkmale der Steuerung und Optimierung des Prozessbetriebs.
Erreichen Sie durch Entwicklung, Testen und Schulungssimulation eine „Operational Excellence“.