Die Leistung Ihres Betriebsmanagements optimieren

Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Hier kann die DeltaV™ AgileOps-Software behilflich sein. Diese leistungsstarke Softwaresuite von Emerson überwacht die betriebliche Performance, z. B. Alarm- und Sicherheitssysteme, und bietet gleichzeitig ein einheitliches Toolset für Berichte im gesamten Unternehmen. Unsere Software ist skalierbar, um die Funktionsanforderungen von Betrieben jeder Größe zu erfüllen, und bietet Ihnen die Konsistenz, die Erkenntnisse und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die Betriebseffizienz problemlos aufrechterhalten können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Leistung Ihres Betriebsmanagements optimieren
AgileOps Betriebsmanagement-Software

Empfohlene Produkte

DeltaV AgileOps ist skalierbar und kann deshalb Funktionalitäten für Betriebe jeder Größe bereitstellen. Die Software verfügt über sechs Hauptfunktionen, die alle eine bestimmte Aufgabe erfüllen, um das Operations Management zu verbessern.

Betriebsmanagement

DeltaV AgileOps Performance Analytics

Überwachen Sie Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Anlage, am Standort bzw. im Unternehmen.

AgileOps Performance Analytics

Betriebsmanagement

DeltaV AgileOps-Datenbank

Online-Datenbank für die Systemkonfiguration, einschließlich Alarmen, kompatibel mit ISA 18.2 und IEC 62682.

AgileOps-Datenbank

Alarmmanagement

DeltaV AgileOps Dynamics

Ermöglicht, dass sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand ändert.

AgileOps Dynamics

Alarmmanagement

DeltaV™ AgileOps Alarm Shelving

Erweitertes Alarm Shelving zum Reduzieren von Fehlalarmen.

AgileOps Alarm Shelving

Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)

DeltaV AgileOps Safety Integrity

Überwachen und melden Sie den Zustand und die Nutzung der sicherheitsgerichteten Funktionen (Safety Instrumented Function, SIF).

AgileOps Safety Integrity

Betriebsmanagement

DeltaV™ AgileOps Operational Limits

Überwachen und melden Sie Betriebsdaten z. B. über Bypasses, Verriegelungen, Operationshüllen und IOWs.

AgileOps Operational Limits
AgileOps Operations Management Software

AgileOps Operations Management Software

DeltaV AgileOps
Managing facilities can be complex, requiring a delicate balance to optimize performance, ensure safe operations, and monitor or maintain system health. You're constantly facing a steep set of challenges, including operator overload, incidents...
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      DeltaV AgileOps

      Haben Sie Produktionsausfälle aufgrund von Alarmfluten?

      Mit DeltaV AgileOps die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten

      Das Management von Produktionsstandorten kann eine komplexe Aufgabe sein und erfordert ein schwer aufrechtzuerhaltendes Gleichgewicht zwischen Leistungsoptimierung, Gewährleistung der Betriebssicherheit und Überwachung bzw. Sicherstellung der Systemintegrität. Sie stehen ständig vor enormen Herausforderungen – z. B. durch Überlastung der Bediener, durch Vorfälle, die zu Abschaltungen und Produktionsverlusten führen können, und durch die gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen. All dies trägt zu einem ineffizienten Betriebsmanagement bei. AgileOps beseitigt das Chaos und sorgt für die Konsistenz, die Erkenntnisse und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten können.

      Überlastung des Bedieners minimieren
      Überlastung des Bedieners minimieren

      AgileOps bietet wertvolle Einblicke in die Leistung von Bedienern mit Tools zur Automatisierung oder Behebung von Problemen und zur Identifizierung von Verbesserungen bei der Steuerung, damit der betriebliche Fokus auf proaktivere Aufgaben gerichtet werden kann.

      Weniger Abschaltungen und Produktionsausfälle aufgrund von Bedienerfehlern
      Weniger Abschaltungen und Produktionsausfälle aufgrund von Bedienerfehlern

      AgileOps reduziert die Anzahl und den Umfang von Vorfällen, indem die Konfiguration angepasst wird, um sie auf den Betriebszustand abzustimmen, Daten kontinuierlich in Echtzeit verarbeitet und kontextbezogen gestalten werden sowie klare Anweisungen zu den entsprechenden Korrekturmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

      Industrienormen erfüllen
      Industrienormen erfüllen

      AgileOps bietet leistungsstarke Dashboards und Berichte zur Überwachung von Alarm- und Ereignismetriken bei gleichzeitiger Nachverfolgung von Leistungskennzahlen für die Anlagenkomponente, den Standort oder das Unternehmen.

      Gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen
      Gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen

      AgileOps ist systemunabhängig, mit vorgefertigten Schnittstellen, die mit fast allen Leitsystemen kompatibel sind.

      Kontaktieren Sie uns

      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.