ASCO™ Schlauchquetschventile der Baureihe S125

Produktbeschreibung

ASCO Quetschventile der Baureihe S125 regeln alle mit dem Schlauchwerkstoff kompatiblen Medien und schützen das Medium vor Verunreinigungen sowie Temperaturschwankungen. Durch diese Eigenschaften ist dieses Ventil zur Regelung einer breiten Palette von Medien geeignet, einschließlich der in der Analytik, Medizin und Lebensmittelindustrie eingesetzten Medien.

Gehäusewerkstoff
PA (Polyamid)
Ventilbetätigung
Magnetventil - direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Quetschvorrichtung
POM (verstärktes Acetal-Copolymer)
Interne Komponenten
Edelstahl
Führungsrohr
Chemisch vernickeltes Messing (Ni-P)

Merkmale

  • Ein Schlauchquetschventil, das sich zum Absperren von Medien eignet und weder Durchflussstörungen noch Toträume erzeugt.
  • Hohe Durchflüsse zu den gleichen Bedingungen des Innendurchmessers von verschiedenen Magnetventilen – das System ermöglicht einen bidirektionalen Durchfluss.
  • Die Ventile eignen sich für weiche SILIKON-Schläuche oder andere Schläuche mit ähnlicher Elastizität und Härte (50 Shore A).
  • Geräuscharmes Modell.
  • Nur der Schlauch steht mit dem Medium in Kontakt.
  • Schläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten.