Asco-E290CP3V0KFC0V1

ASCO™ E290CP3V0KFC0V1

399,90 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PROPORTIONAL MOTORISED VALVE ASCO E290CP3V0KFC0V1 24VDC 2/2 STAINLESS STEEL BODY PN16 DN15 G1/2 , SETPOINT 0-10V VALVE CLOSING IN CASE OF POWER FAILURE FLUID ENTRY UNDER THE DISC

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Motorised
Media
Light Oil; Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 5 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 5 bar
Product Weight
0.45 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 50 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
15 mm
Voltage
24 Volts DC

Merkmale

  • Einfache Bedienung und Installation mit automatischer Einstellung und automatischer Initialisierung ab dem ersten Einschalten
  • LED-Anzeigen für die Ventilstatusanzeige
  • Optionale Fail-Close-Konfiguration
  • Weniger als 2-W-Haltephase/Sollwertstellung
  • Ventil in Schließstellung dicht (FCI 70-2 Class V)
  • Motorisiertes Proportionalventil 2/2 ist verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen