Keystone Serie GRF (ISO) Absperrklappen

Produktbeschreibung

Eine weichdichtende Absperrklappe für hohe Beanspruchung mit Doppelflansch und konzentrischem Aufbau

ped
abs

Merkmale

  • Doppelflanschausführung mit Außenabmessung gemäß EN 558 Series 20, API 609 und AWWA C504 kurz.
  • Konstruktion gemäß EN 593 und API 609
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Klappenwelle vom Medium
  • Primärdichtung der Klappenwelle mit höherer Druckstufe als Klappe selbst; verhindert Undichtigkeiten über die Klappenwelle in die Atmosphäre
  • Sekundärdichtung der Klappenwelle bewirkt Rückdichtungseffekt und erhöht die Sicherheit
  • In den Sitzring integrierter O-Ring ersetzt die sonst nötigen Flanschdichtungen
  • Wellendichtung verhindert das äußere Eindringen von Feuchtigkeit in den Klappenhals
  • Gerundete, polierte Scheiben-Dichtleiste bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und tropfdichten Abschluss
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211
  • Wellenlager oben und unten für optimalen Halt, minimale Reibung und niedrigere Drehmomente
  • Obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchung der Stellglieder.
Zertifizierungen
SIL-fähig, PED, DVWG, CUTR, CRN, ABS
Anwendung
Kühltürme, Luftzirkulation, Kühlwasser, Anlagen- und Prozessanwendungen, Entsalzung
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Duplex, EPDM-Kautschuk, Sphäroguss, Kohlenstoffstahl, Nitrilkautschuk, Aluminiumbronze, Edelstahl 316L, Edelstahl 316, Edelstahl 304, Super Duplex
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
150FF, 150RF
Sitz-/Dichtungstyp
Elastisch
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
API 609, ASME B16.34
Nennweite
NPS 36, DN 600/24", NPS 40, NPS 30, NPS 42, NPS 60, NPS 56, NPS 48, NPS 44
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Glykol-Wasser-Gemisch, Wasser, Flüssigkeit, Edelgas

Dokumentation und Zeichnungen