Plantweb Insight™ Valve Health-Anwendung

Produktbeschreibung

Bei Valve Health handelt es sich um eine Software, die auf der Grundlage des Verschleißes der angeschlossenen Ventile Indikatoren in Form von Zustandsindizes erstellt. Der Zustandsindex wird berechnet und auf einem Dashboard angezeigt, um den Zustand aller vorhandenen Ventile auf einfache Weise darzustellen. Valve Health kombiniert das Know-how von Emerson mit einer Ventilanalyse, um Indikatoren zur Verfügung zu stellen, die an die benutzerdefinierten Parameter der einzelnen Ventile angepasst sind. Das Dashboard zeigt zudem Trends des bisherigen Zustandsverlaufs, Erklärungen zu Ventilproblemen, empfohlene Maßnahmen und einen empfohlenen Zeitrahmen für die Durchführung von Maßnahmen an. Valve Health ermöglicht es den Anwendern, ihre Wartungsentscheidungen auf der Grundlage besserer Informationen so zu priorisieren, dass mehr Zuverlässigkeit und höhere Leistung der Anlage resultieren.

Hostsystem vor Ort
Virtualisierungssoftware:
  • Vmware® Virtual Hardware Version 16 oder höher,
  • Microsoft Hyper-V® Configuration Version 8.0 oder höher

Hardware-Anforderungen:
  • Prozessoren = 16 dedizierte Kerne
  • Speicher = 32 GB RAM
  • Festplatte = 512 GB freier Speicherplatz
Web-Client
Browser (aktuelle Versionen werden unterstützt):
  • Google Chrome™
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox®
Kommunikationsspezifikationen
  • Eingaben (Datenquellen): Emerson Wireless 1410/1420-Gateway mit Emerson 775 THUM-Adapter, AMS Device Manager 14.5 FP2 oder höher mit Data Server, OPC-UA-Server
  • Softwareversion: Plantweb Insight Platform v3.2.0 oder höher

Merkmale

  • Reparaturen priorisieren
    • Mit Hilfe der Dashboard-Ansicht können Anwender schnell erkennen, welche Ventile am dringendsten ihre Aufmerksamkeit benötigen und welche Schritte zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit erforderlich sind.
  • Automatische Überwachung
    • Die Anwendung überwacht das System laufend auf Gerätealarme und analysiert Echtzeitparameter, um Probleme zu identifizieren.
  • Kompetenz für Stellventile
    • Mittels empfohlener Maßnahmen und Zeitrahmen wird das Fachwissen der Emerson-Experten für Stellventile in die Anwendung integriert.
    • Auch ein Nichtfachmann für Stellventile kann den Zustand aller vorhandenen Ventile verstehen und dank der Farbcodierung sowie der umsetzbaren Informationen Entscheidungen über das Was, Wie und Wann treffen.