ppl-rmt-en-icms-anwendung-teaser-bild

Integrierte Steuer- und Überwachungssysteme

Eine Marine-Automatisierungsplattform für Onboard-Subsysteme mit Steuer-, Überwachungs- und Alarmfunktionen für Betriebskontinuität.

Nahtlose Onboard-Integration: Marine-Automatisierung von Bug bis Heck

Das Integrierte Steuer- und Überwachungssystem verleiht Ihnen über ein intuitives Bedieninterface einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Aufgaben an Bord. Dieses System ist eine Plattform für alle Subsysteme an Bord mit Überwachungs-, Regelungs- und Alarmfunktionen zur Verbesserung der Betriebskontinuität und zur Erhöhung der Sicherheit von Besatzung und Schiff.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nahtlose Onboard-Integration: Marine-Automatisierung von Bug bis Heck

Funktionsweise

  • Flexibles Interface, um andere Hilfsmessungen anzuzeigen
  • Erhalten Sie den kompletten Überblick über Messungen, wie z. B. kontinuierliche Emissionsüberwachung, Umweltparameter und die Leistungsmerkmale des Energiemanagementsystems

Das ICMS unterstützt verschiedene Hilfsmessungen für die Verwendung mit anderen Subsystemen. Die Hilfsmessungen umfassen Parameter wie Temperatur, Durchfluss und Druck. Standard-Feldbusse, analoge und digitale E/A und auf Ethernet basierte Sensoren und Messumformer, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden können, sorgen für Konnektivität.


Gehen Sie auf unsere Seite für Hilfsmesssysteme

  • Überblick über die Energie-Baseline und den genauen gegenwärtigen Kraftstoffverbrauch

  • Umfangreiche Protokollierung von detaillierten Verbrauchsdaten für die weitere Analyse

  • Integriert mit Messungen des Motordrehmoments und der Wellendrehzahl (Umdrehungen pro Minute)

Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl und Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.


Zeigen Sie unser Kraftstoffmanagementsystem an

  • Digitaler Messumformer mit Gerätediagnose ermöglicht die vorausschauende Wartung über ICMS
  • Funktionalität für das Tankmanagement unterstützt eine breite Palette an Tankfüllstands-Messtechnologien

Die vollständig integrierte Funktionalität für das Tankmanagement in unserem ICMS-System bringt eine außergewöhnliche Füllstandsüberwachung mit Tank- und Durchflussvisualisierung ein, um ein perfektes Fluidmanagement sicherzustellen.


Sehen Sie sich unsere Tankinhalts-Messsysteme genauer an

  • Sichern Sie die Integrität Ihrer wertvollen Ladung und erhalten Sie zuverlässige Echtzeit-Füllstandsdaten
  • Die Funktionalität für das Tankmanagement ermöglicht die einfache und sichere Aufrechterhaltung der Trennung von verschiedenen Medien an Bord

Überwachung und Kontrolle der Ladung beim Be- und Entladen ist sehr wichtig, um einen sicheren und effizienten Ladebetrieb sicherzustellen. Mit der Funktionalität für das Tankmanagement in Ihrem ICMS-System erhalten Sie mit außerordentlich genauen und zuverlässigen Tank-Radarmessgeräten die Kontrolle über die Ladetanks.


Hier gelangen Sie zur Seite der Ladungsüberwachungssysteme

  • Erhalten Sie eine bessere Visualisierung des Durchflusses von Medien mit dynamischer Rohrfärbung
  • Ferngesteuerte und automatisierte Steuerung von Ventilen, Pumpen, Motoren und anderen Servicesystemen.
  • Online-Transfer von Informationen zum Tankinhalt auf den Lade-Computer

Mit der integrierten Funktionalität für das Tankmanagement haben Sie Zugriff auf die Trend- und Leistungsüberwachung und können sicherstellen, dass alle Informationen für die weitere Analyse sicher aufgezeichnet und angezeigt werden. Fortschrittliche Alarmfilterung und -verteilung ermöglichen die Bereitstellung von Alarmmeldungen an den richtigen Orten und in relevanten Situationen.


Sehen Sie sich das Fernsteuerungssystem für Ventile an

  • Flexibles Interface, um andere Hilfsmessungen anzuzeigen
  • Erhalten Sie den kompletten Überblick über Messungen, wie z. B. kontinuierliche Emissionsüberwachung, Umweltparameter und die Leistungsmerkmale des Energiemanagementsystems

Das ICMS unterstützt verschiedene Hilfsmessungen für die Verwendung mit anderen Subsystemen. Die Hilfsmessungen umfassen Parameter wie Temperatur, Durchfluss und Druck. Standard-Feldbusse, analoge und digitale E/A und auf Ethernet basierte Sensoren und Messumformer, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden können, sorgen für Konnektivität.


Gehen Sie auf unsere Seite für Hilfsmesssysteme

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.