TopWorx GO Switch Produktfamilie

Eine vielseitige Sensorlösung für die anspruchsvollsten Umgebungen

Der TopWorx™ GO™ Switch von Emerson ist eine äußerst vielseitige Sensorlösung, die für die anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen entwickelt wurde. Die Erfassung erfolgt wie bei einem Näherungsschalter und die Funktionsweise entspricht der eines Endschalters. Dadurch bieten Go Switch-Schalter eine höhere Zuverlässigkeit, wo herkömmliche Schalter ausfallen. Der GO Switch bietet eine zuverlässige, langlebige und berührungslose Näherungsmessung in den anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen sowie eine innovative, spezielle Bauweise für vereinfachten, wartungsfreien Betrieb mit hoher Leistung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eine vielseitige Sensorlösung für die anspruchsvollsten Umgebungen

Wie schwierig sind Ihre Umgebungsbedingungen?

Ex-Bereiche

Der TopWorx GO Switch wurde für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen hohe Temperaturen, Druck, Radioaktivität und Verbrennungspotenzial ständige Herausforderungen darstellen. Zusätzlich zu Anwendungen mit hohen Temperaturen bis zu +204 °C (+400 °F), niedrigen Temperaturen bis zu -50 °C (-58 °F) und Wassertiefen bis zu 7.010 m (23.000 ft) eignen sich diese Schalter auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, die Zulassungen gemäß druckfester Kapselung/Ex-Schutz, keine Funken erzeugend erfordern. Hierfür stehen sowohl globale als auch regionale Zertifikate zur Verfügung.

Abgelegene Einsatzorte

Mangelnde Sichtbarkeit, fehlender Zugang sowie kostspielige Ausfälle machen Zuverlässigkeit zu einem wesentlichen Faktor für die Sensortechnologie. Als echtes wartungsfreies Gerät ist der TopWorx GO Switch eine ideale Lösung für Anwendungen in der Upstream-Ölproduktion, im Bergbau, in der Landwirtschaft und in anderen Branchen. Die einfache Innenausführung basiert auf Aktivierung bei Annäherung zum Öffnen oder Schließen eines potentialfreien Kontakts – es sind keine Spannungsversorgung oder Kalibrierung erforderlich – und widersteht Leckagen und Spannungsabfällen. 

Unregelmäßiger Betrieb

Viele betriebskritischen industriellen Anwendungen, insbesondere Sicherheitsfunktionen, müssen so robust ausgeführt und sicher sein, dass sie unabhängig davon funktionieren, wie lang die Intervalle zwischen ihrem Betrieb sind und ob alle angrenzenden Systeme funktionsfähig sind. Dank der vereinfachten Bauweise des TopWorx GO Switch ohne Spannungs-, Kalibrier- oder Wartungsanforderungen und der Ausführung als berührungsloser Näherungssensor mit potentialfreien Kontakten können Bediener darauf vertrauen, dass ihre Sensorsysteme nicht in dem Moment ausfallen, in dem sie am dringendsten benötigt werden.

Raue Umgebungsbedingungen

Der TopWorx GO Switch verfügt über eine einteilige Edelstahlausführung und eine abgedichtete Bauweise. Der Einsatz von magnetisch-induktiver Aktivierung macht eine Spannungsversorgung unnötig. Aufgrund dieser einfachen und dennoch robusten Bauweise ist der GO Switch resistent gegen Blitzschlag und elektrische Schwankungen, verfügt über eine hohe Beständigkeit gegenüber Vibrationen und Stößen und kann in einem weiten Temperaturbereich (-50 °C bis +200 °C) betrieben werden. Der GO Switch ist weltweit und regional für den Einsatz in staubigen und nassen Umgebungen, einschließlich Eintauchen, gemäß Schutzarten bis IP68 zertifiziert.

Unzugängliche Bereiche

Sensoren werden oft in schwer zugänglichen Bereichen von Maschinen oder in unternehmenskritischen Anwendungen eingesetzt, die nicht abgeschaltet bzw. deren Abdichtung nicht geöffnet werden können, wie z. B. in Tanksystemen. Mehrere Montage- und Verkabelungsoptionen sowie Modelle mit erweitertem Erfassungsbereich ermöglichen die Anpassung des TopWorx GO Switch an zahlreiche anspruchsvolle Installationen. Gleichzeitig trägt die wartungsfreie und äußerst langlebige Bauweise dazu bei, kostspielige Produktionsunterbrechungen und Sicherheitsereignisse zu verhindern.

Topworx GO Switch im Schnee

Eine vielseitige Kombination aus Näherungs- und Endschalter

Der TopWorx GO Switch verwendet Magnete zur Erkennung eines Eisenmetall- oder magnetischen Ziels und verfügt wie andere Näherungsschalter über keine freiliegenden, beweglichen Teile. Wie ein Endschalter liefert der GO Switch hochpräzise Messwerte und eignet sich für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Durch die Kombination dieser Merkmale erfordert der GO Switch wesentlich weniger Wartungsaufwand als herkömmliche Endschalter und ist in robusten und rauen Umgebungen einsetzbar, die oft die Verwendung anderer Technologien wie induktive oder kapazitive Sensoren unmöglich machen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eine vielseitige Kombination aus Näherungs- und Endschalter

Wählen Sie Ihre Bauweise

Viereckige Modelle

Die viereckigen TopWorx GO Switches sind ideal als Ersatz für herkömmliche mechanische Endschalter geeignet. Sie werden in der Regel für Anwendungen mit erweitertem Erfassungsbereich verwendet, die eine geringere Präzision erfordern, und sind in Ausführungen für Seiten- und Enderfassung erhältlich. Zwei interne Magnete, wobei einer dominierend ist, beeinflussen die Position eines Ankers, der die abgedichteten Kontakte stützt. Ein eisenhaltiges oder magnetisches Ziel, das in den Erfassungsbereich eintritt, lenkt das magnetische Flussfeld um und macht den anderen Magneten dominanter. Dies führt dazu, dass der Anker die Kontakte schließt und ein Signal erzeugt wird.

Runde Modelle

Runde TopWorx GO Switches sind ideal für den Einsatz in rauen, gefährlichen und stark regulierten Umgebungen geeignet, in denen Präzision entscheidend ist. Interne Magnete sind so ausgerichtet, dass sie sich gegenseitig abstoßen, wodurch die Kontakte in einer vorgespannten Position gehalten werden. Ein eisenhaltiges oder magnetisches Ziel, das in den Erfassungsbereich eintritt, zieht den primären internen Magneten an, überwindet die vorgespannte Position der versiegelten Kontakte, schließt die Kontakte und erzeugt ein Signal. Mit einer Edelstahlkonstruktion, flexiblen elektrischen Anschlussmöglichkeiten sowie globalen und regionalen Zertifizierungen sind runde GO Switches in den schwierigsten Anwendungen besser geeignet als induktive Näherungsschalter.

Erweiterter Erfassungsbereich

In vielen industriellen Anwendungen bedeuten Schmutz ausgesetzte Mechanismen oder physische Platzbeschränkungen, dass die normale Betriebsgrenzwerte von Näherungs- oder Endschaltern unter diesen Bedingungen nicht für die Installation geeignet sind. TopWorx GO Switch Modelle lösen dieses Problem durch Ausstattung mit optionalen Magneten, die den Erfassungsabstand um das bis zu 10-Fache des standardmäßigen Eisenmetallziels erweitern können. Das robuste Gehäuse und die Schnappschaltung mit potentialfreien Kontakten machen diese Schalter zum idealen Ersatz für Anwendungen mit fehleranfälligen mechanischen Endschaltern wie Eisenbahnbrücken, Schleusen und Wehre sowie Schwermaschinen.

Verkabelungsoptionen

Mit Ausnahme des Modells 7L erfordern GO Switches keine Spannungsversorgung für den Betrieb und verfügen über mehrere Verkabelungsoptionen, die die Installation und Wartung vereinfachen. Unsere Schalter können in Reihe oder parallel, für Wechsel- oder Gleichstrom, als Ruhe- oder Arbeitskontakt sowie als NPN- oder PNP-Sensor verkabelt werden. Anschlussklemmenblock, Anschlussleitungen, diverse Kabelausführungen, Schnellanschlüsse, Anschlussdosen und andere Merkmale stehen wahlweise zur Verfügung. Für ultimative Flexibilität können GO Switches mit einem Rosemount Wireless Discrete Messumformer wie dem Modell 702 kombiniert werden.

Befestigungselemente

Emerson bietet eine Vielzahl von standardmäßigen Montagehalterungen für den TopWorx GO Switch, die sicher installiert werden können, ohne die Funktion des Schalters oder anderer Geräte zu beeinträchtigen. Darüber hinaus können unsere Ingenieure unsere VIP-Halterungen nutzen, um maßgeschneiderte Montagelösungen bereitzustellen, die für unkonventionelle Layouts und beschränkte Platzverhältnisse geeignet sind. Dies kann im Rahmen einer unternehmensintern entwickelten Lösung, über einen Drittanbieter oder durch Unterstützung des Kunden bei seiner eigenen Designlösung realisiert werden.

Für nukleare Anwendungen qualifiziert

Unser TopWorx™ GO™ Switch für nukleare Anwendungen macht die Anpassung und Reparatur von Schaltern überflüssig und reduziert so die REM-Belastung der Mitarbeiter gemäß den ALARA-Sicherheitsanforderungen. Diese Geräte verwenden eine Magnetfeder anstelle einer physikalischen Feder, was zu einer hohen Wiederholbarkeit führt und Umwelt- und physische Verschleißpunkte vermeidet. Nach der Installation müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Wartungsprobleme machen, die zu einem ungeplanten Ausfall führen, wodurch Sie sich in einer stressfreien Umgebung auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.

Häufig gestellte Fragen zum GO Switch

GO Switch-Schalter bieten eine zuverlässige, langlebige Näherungserfassung unter schwierigsten Bedingungen. Durch den Einsatz einer einzigartigen Technologie übertrifft der GO Switch-Schalter alle anderen Sensortypen in Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern.

Was ist ein GO Switch?
Wie funktioniert ein GO Switch?
Welche verschiedenen GO Switch-Schalter gibt es?
Kann der GO Switch in Ex-Bereichen eingesetzt werden?
Was sind die Temperaturgrenzen des GO Switch?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zum GO Switch
Panoramaansicht industrieller Herstellung

Entdecken Sie andere Lösungen für Ihre kritischen Anwendungen.

Lösungen von TopWorx bieten hohe Zuverlässigkeit und flexible Installation bei gleichzeitiger Steigerung der Rentabilität und Reduzierung von Ausfallzeiten in den anspruchsvollsten Anwendungen.

WEBSITE BESUCHEN
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.