TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer M5/M51 Mehrwege-Manometerventile

Produktbeschreibung

Kompakte, leichte Mehrwegeventile für Druckwerte bis zu 6 000 psig (414 barg) oder 10 000 psig (690 barg)

Produkte

Search
1-10 von 36 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen durch minimale Komponenten und Prozesseindringungen für Mehrfachinstrument-Installationen mit reduzierten potenziellen Leckagestellen.
  • Kompakte Ausführung minimiert den Platzbedarf; geringes Gewicht bietet höhere Anschlussfestigkeit und reduziert ein Ausschlagen des Messgeräts.
  • Lange Gehäuseoption ermöglicht bis zu 4 in. (102 mm) Rohrisolierung.
  • Auswechselbarer Weichsitz kann in Anwendungen mit verschmutzten Medien und wiederholter blasendichter Absperrung eingesetzt werden.
  • Oberfläche des reparablen Metallsitzes kann aufgearbeitet werde, ohne die Armatur aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
  • Spindel mit Kugelende eliminiert das „Festfressen“ des Sitzes und bietet blasendichte Absperrung sowie eine lange Lebensdauer. Gehärtete, nicht-drehende Kugel stellt perfekt ausgerichtetes Schließen sicher.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichteter Edelstahl 316 verhindert Kaltverschweißen oder Einfrieren der Spindelgewinde.
  • Spindel, Oberteil und NPT-Außengewinde aus Walzstahl bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.

Dokumentation und Zeichnungen