software de fisher

Soluciones del Valve Reliability Suite™ de Emerson

Transformemos la forma en que las válvulas interactúan con el mundo por medio de válvulas conectadas, intuitivas y predictivas.

Qué es el ValveLink software de configuración y diagnósticos de válvulas?

El software de configuración y diagnóstico le permite al usuario configurar el instrumento para un desempeño óptimo y monitorizar la condición de una válvula. Esto se puede realizar mientras la válvula continúe en servicio, sin afectar el proceso. El software ValveLink™ se comunica de forma remota con los controladores digitales de válvulas HART® y FOUNDATION™ fieldbus FIELDVUE™ desde una plataforma estándar de PC o dispositivo de campo con una interfaz fácil de utilizar. El software proporciona datos valiosos para evitar las paradas costosas, configurar los instrumentos, mejorar el desempeño y  diagnosticar correctamente los problemas en los instrumentos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Qué es el ValveLink software de configuración y diagnósticos de válvulas?
ValveLink

Opciones de software

APLICACIONES COMUNES

El software ValveLink™ le da la capacidad de configurar y calibrar el ensamble de las válvulas, monitorizar el estado y las alertas, accionar la válvula, realizar una prueba de pasos, ejecutar una firma de válvulas, y ver y guardar las pruebas de diagnóstico anteriores.

SOFTWARE DE ESCRITORIO

El ValveLink™ SOLO le permite a los usuarios realizar la configuración, la calibración y los diagnósticos en los controladores digitales de válvulas HART y FOUNDATION Fieldbus FIELDVUE directamente desde su PC.

DIAGNÓSTICOS

Los diagnósticos de desempeño analizan el ensamble de las válvulas continuamente y comparten los datos sin interrumpir la válvula de control mientras está en proceso. El software se puede usar para detectar problemas con la fuga de aire, la banda muerta y fricción del ensamble de válvula, la calidad del aire del instrumento, las conexiones sueltas, la restricción de presión de suministro y la calibración del ensamble de la válvula. Cuando se identifica un problema, el diagnóstico proporciona una descripción y gravedad del problema, una causa probable y las acciones recomendadas. Las pruebas de diagnóstico de desempeño están disponibles a solicitud del usuario o se seleccionan previamente para una programación diaria, semanal, mensual o anual.

MOBILE SOFTWARE

El Mobile ValveLink™ software le permite recopilar los diagnósticos de campo en un dispositivo portátil como el comunicador Trex e integra perfectamente esos datos en el sistema ValveLink™. La pantalla táctil grande del comunicador Trex hace que sea más fácil que nunca ver todos los detalles de diagnóstico de la válvula. Los archivos de datos generados con el software móvil ValveLink™ pueden transferirse a cualesquiera de las opciones de software ValveLink™ para ser analizados y archivados.

CONFIGURAR Y CALIBRAR

La prueba de desempeño ejecutada en fábrica del software ValveLink™ serie Signature está disponible para cualquier ensamble de válvula de control de Fisher™ que incluya un controlador digital de válvula FIELDVUE™. La prueba de desempeño de la serie Signature crea una referencia del desempeño de la válvula ensamblada justo antes del envío. Esta referencia proporciona un punto de inicio para la comparación futura de datos, lo que le permite dar seguimiento a las condiciones operativas de su válvula de control y maximizar el desempeño de la válvula.


Diagnóstico de válvulas de control

Diagnóstico de válvulas de control

Conozca cómo están diseñados los instrumentos y el software de Fisher para ayudarlo a diagnosticar la condición del conjunto de válvulas de control.

Más información

Síganos en

Habilite JavaScript para usar este sitio web.