Hytork
Actuador altamente confiable que demuestra excelente desempeño en aplicaciones difíciles de proceso de encendido y apagado a nivel mundial.
La robusta carcasa para trabajo pesado está hecha de aluminio fundido LM25 de alta resistencia y diseñada para evitar el daño por melladuras, golpes o fatiga. Un actuador Hytork tiene un diseño modular y es convertible en el campo, desde la configuración de doble actuación hasta la de retorno por resorte y viceversa.
El actuador cumple con los requisitos europeos de seguridad y salud exigidos por las directivas ATEX, PED y de la máquina. Las funciones de seguridad para el desmontaje de los actuadores de retorno por resorte ofrecen seguridad para el personal y para la planta.