La lixiviación en autoclave es un proceso esencial en la industria minera para la extracción de metales valiosos, tales como oro y plata, de los minerales refractarios. Este proceso consiste en someter a los lodos de minerales a altas temperaturas y presiones dentro de un autoclave, lo que permite la degradación de los minerales sulfúricos y la posterior liberación de metales preciosos. Sin embargo, los operadores de las instalaciones mineras suelen enfrentar numerosos desafíos durante este proceso de lixiviación en autoclave. Estos desafíos incluyen la gestión de materiales complejos, problemas con el control de la temperatura y la presión, corrosión y erosión del equipo, y la necesidad de una monitorización precisa de los parámetros para optimizar la recuperación de metal. Al aprovechar los instrumentos de medición de Emerson, los operadores de minería pueden gestionar eficientemente los procesos de lixiviación en autoclave, optimizar la extracción de metales preciosos y garantizar la durabilidad y la sostenibilidad de sus operaciones.
El Rosemount 2120 Interruptor de nivel proporciona control y detección de nivel confiable y fácil de instalar. La certificación de terceros IEC61508 (SIL2) sobre seguridad e higiene, con una selección de salidas, lo convierte en el dispositivo ideal para una gran variedad de aplicaciones. No tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. La demora del interruptor ajustable previene la falsa conmutación en aplicaciones con turbulencias. Comprenda lo que sucede con el proceso: el LED parpadeante visible indica el estatus de los dispositivos y las condiciones de operación, y el punto de prueba magnético proporciona una prueba funcional fácil de usar.
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canal abierto. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y productos químicos básicos. El Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar continuo sin contacto en una carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y alimentos. Su diseño encapsulado resiste las condiciones exteriores, es completamente sumergible y es adecuado para instalaciones de ubicaciones peligrosas. La serie Rosemount 1208 se comunica mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA HART™ o IO-link y dispone de un amplio rango de accesorios de montaje, lo que facilita su integración en sistemas nuevos y existentes.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.