Rosemount-P-8705

Sensores de caudalímetros magnéticos bridados 8705 Rosemount

Descripción del producto

Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción completamente soldada ofrece un sello hermético que protege contra la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor al proteger todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.

ped

Productos

Search
1-10 de 19 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del 0,25 % en una relación de reducción del caudal 40:1
Tamaños de tubería
½-36 pulgadas (15-900 mm)
Materiales de revestimiento
PTFE, ETFE, PFA, poliuretano, neopreno, caucho natural Linatex
Materiales de electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tantalio, titanio
Categorías de la brida
ASME B16.5 Clase 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Tabla D y EAWWA C207 Tabla 3 Clase D (solo 30-36 pulgadas)
Protección a la inmersión
IP68 (recomendada con prensaestopas selladas)
Intercambiabilidad
Compatible con todos los transmisores de la serie 8700

Compatible con transmisores obsoletos: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • Una carcasa del sensor completamente soldada brinda un sello hermético para una máxima protección
  • Evita la parada del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite hacer reparaciones en el campo
  • Capture cualquier potencial fuga de líquido del proceso con compartimentos de contención secundaria que rodean los electrodos
  • Asegure la confiabilidad en los entornos más exigentes con una carcasa de sensores completamente soldada
  • Un protector de revestimiento opcional proporciona protección contra el daño por instalación y el desgaste del borde frontal
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones con un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles

Documentos y dibujos