El caudalímetro Rosemount™ 9295 es un caudalímetro de presión diferencial diseñado para mediciones críticas en las industrias química y de hidrocarburos. Tiene un diseño compacto que no requiere una carrera recta, a la vez que ofrece una precisión excepcional, lo que lo convierte en una solución única para desafíos de medición.
Con mayor énfasis en los sistemas instrumentados de seguridad (SIS), el Rosemount 9295 está diseñado para permitir fácilmente la adición de un punto de medición SIS. Dependiendo de la aplicación, varios transmisores independientes en la misma sección prefabricada de tubería simplifican la instalación y eliminan complejos diseños de ingeniería. Todos los transmisores de presión diferencial Rosemount están disponibles con certificación para usarlos en aplicaciones de seguridad.
Como solución de entrega, las plantas químicas pueden ahorrar significativamente en los costos típicos de ingeniería y construcción. Además, el diseño ayuda a resolver el problema de los molestos viajes innecesarios y ahorra costos al evitar paradas de la unidad.