Rosemount-9295 Process Flow Meter

Caudalímetro de procesos Rosemount™ 9295

Descripción del producto

El caudalímetro de procesos Rosemount 9295 ofrece un desempeño excepcional en un paquete completo e integrado. Diseñado para un fácil uso, el 9295 incorpora la tecnología comprobada de la placa de orificio acondicionadora que elimina los requerimientos de los tramos rectos, mientras las líneas de impulso con varillas limpiadoras permiten la eliminación de bloqueos sin detener el proceso. Además, la medición opcional de temperatura reduce el costo de la instalación y permite una medición del caudal completamente compensada.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
214C RTD Temperature Sensor
9295 Process Flow Meter
214C RTD Temperature Sensor
Tamaño de la línea
50 a 150 mm (2 a 6 pulg.)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
Calibrado: ±0,3 a 0,5 %; estándar: ±0,75 a 1,5 %
Relación de reducción del caudal
10:1 ó mejor
Presión máxima de funcionamiento
ASME/ANSI B16.5 900#
Rango de temperatura del proceso
-20 a 850 °F (-29 a 454°C)
Fluido del proceso
Líquido, gas y vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316, acero al carbono
Garantía
Garantía limitada de 5 años

Características

  • La tecnología de la placa de orificio acondicionadora elimina la necesidad de tramos rectos, lo cual permite la instalación al ras o en configuraciones de tuberías difíciles
  • Usted recibirá la solución completa ensamblada, configurada y sin fugas, lo que reduce el tiempo y el costo de la instalación in situ
  • El diseño de las varillas limpiadoras permite eliminar el taponamiento de las líneas de impulso sin tener que paralizar el proceso
  • Su diseño totalmente soldado elimina los posibles puntos de fugas
  • El sensor de temperatura integral permite una medición del caudal completamente compensada sin la necesidad de penetraciones adicionales en las tuberías ni cálculos de frecuencia
  • El diseño de la carcasa mecanizada en una única pieza sin soldaduras en la corriente del caudal elimina las preocupaciones por la ruptura del elemento primario
  • Simplifique el cumplimiento con los sistemas instrumentados de seguridad (SIS) con las opciones del transmisor redundante disponibles
  • La simplicidad y la confiabilidad de la medición de caudal DP sin los inconvenientes asociados a una instalación tradicional

Documentos y dibujos