Las plantas petroquímicas pueden utilizar los caudalímetros vórtex Rosemount™ 8800 con sensores de temperatura integrados. Los caudalímetros se integran con transmisores de presión Rosemount para crear una medición compensada que proporciona lecturas de masa para la medición de vapor. El cuerpo fundido y el diseño a prueba de taponamientos sellados mejoran la seguridad de la planta, la disponibilidad del proceso y la confiabilidad de las mediciones. Los sensores de caudal y temperatura están aislados del proceso, lo que permite realizar cualquier mantenimiento sin detener el proceso. La reducción de la pérdida de presión permanente, la reducción de costos de combustible y la visibilidad de uso se traducen en un ahorro de costos significativo.