No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Mulitvariable

Caudalímetros Rosemount™ 8800 multivariable

Descripción del producto

El caudalímetro tipo vórtice Rosemount 8800 multivariable combina los dispositivos de temperatura y caudal en un mismo instrumento de alta precisión, con lo cual elimina la costosa instalación de dos dispositivos por separado. El sensor de temperatura integrado y extraíble ofrece una medición precisa de la temperatura del proceso, está aislado del proceso y separado del sensor de caudal tipo vórtice. Con la información de un transmisor de presión HART® externo, también ofrece compensación de temperatura y presión, habilitando un caudal másico compensado y corrección de volumen en aplicaciones de vapor y líquido.

Precisión del caudalímetro
±0,70 % del caudal másico en agua usando el 8800 multivariable (opción MTA)
±2 % del caudal másico en vapor usando el 8800 multivariable (opción MTA)
±1,3 % del caudal a 30 psia hasta 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MPA)
±1,2 % del caudal a 150 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,3 % del caudal a 300 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,6 % del caudal a 800 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±2,5 % del caudal a 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±0,65 % del caudal volumétrico para líquidos (sin compensar)
±1 % del caudal volumétrico para gas y vapor (sin compensar)
Relación de reducción
38:1
Salida
4-20 mA con HART 5 o 7 (opción MTA/MPA/MCA)
4-20 mA con HART 5 o 7 y salida escalable de pulsos (opción MTA/MPA/MCA)
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógica, 1 bloque funcional del planificador de enlace de refuerzo, 1 bloque funcional del integrador y 1 bloque funcional del PID (opción MTA)
Modbus RS-485 con estatus de los dispositivos y 4 variables (opción MTA)
Materiales en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Límites de la temperatura del proceso
–330 °F a 800 °F (–200 °C a 427 °C)
Precisión del sensor de temperatura
±2,2 °F (1,2 °C)
Sensor de temperatura fuera de rango
–40 a 800 °F (–40 a 427 °C)

Características

  • La capacidad de compensación de temperatura y presión ofrece medición del caudal másico de vapor y líquido, eliminando así la necesidad de una computadora de caudal
  • El sensor de temperatura integrado ofrece medición de la temperatura precisa sin la necesidad de un termopozo o sensor de temperatura por separado
  • El diagnóstico de sobrecalentamiento ayuda a detectar la degradación de vapor sobrecalentado
  • Compense cualquier caudal de líquido al utilizar hasta cinco pares de densidad y temperatura definidos por el usuario
  • Las variables de temperatura y caudal se pueden asignar a la salida digital o de pulso de 4-20 mA, lo cual ofrece oportunidades de monitorización avanzada
  • El diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques elimina potenciales puntos de fuga, aumenta la disponibilidad de la planta y disminuye los costos de mantenimiento
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • El sensor de balance de masa y el procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales ayudan a obtener inmunidad a las vibraciones

Documentos y dibujos