Un reactor o un tanque de mezclado suele ser el centro del proceso donde se fabrican productos químicos, lo que requiere una medición de nivel fiable y precisa para garantizar una alta calidad, control y consistencia. En los reactores, las condiciones pueden ser difíciles con niveles que cambian rápidamente, turbulencias, temperaturas cambiantes y medios viscosos o corrosivos. Con el reactor a menudo equipado con agitadores, el radar sin contacto combinado con detecciones de nivel de punto son ideales para la mínima intrusión en el recipiente.
Se necesitan transmisores de radar que utilizan diferentes frecuencias para resolver los diferentes desafíos del proceso para los reactores y tanques de mezcla. Los transmisores de nivel de frecuencia superior, como el Rosemount 3408 de 80 GHz, son adecuados para conexiones de proceso pequeñas y rangos de medición cortos, mientras que la frecuencia media del Rosemount 5408 de 26 GHz se adapta mejor a condiciones de proceso difíciles como vapor y espuma.