Acerca de los sistemas de control de supervisión
Mayor visibilidad en toda la instalación de medidores con sistemas de control de supervision que optimizan el acceso a información crítica y facilitan la supervisión remota.
Un sistema de control de adquisición de procesos es un sistema integrado por componentes de hardware y software que se configuran para monitorizar y regular complejos procesos industriales.
El objetivo de este sistema es controlar y calcular caudales de productos a través de una línea de medidores, además de optimizar el acceso a datos críticos para permitir que los operadores monitoricen las condiciones del proceso y envíen comandos de control a los dispositivos conectados en el campo. Por ejemplo, un sistema diseñado para la medición de caudal puede tener la capacidad de detectar rápidamente una variabilidad de medición y ofrecer inteligencia acerca de la alteración del proceso para ayudar a acelerar la resolución.
Un sistema de control diseñado para la medición fiscal de caudal generalmente incluye un controlador lógico y computadoras de caudal.
Idealmente, el sistema ofrece varias capacidades de monitorización de medición, redundancia integrada y la capacidad de integrarse con hosts del SCD, SCADA y otros sistemas de control de terceros existentes.
Un sistema de control de supervisión permite monitorizar y controlar muchos parámetros de medición. Automatiza el procesamiento de datos, los cálculos y la validación en línea de la información de medición.
El sistema mejora la eficiencia operativa al permitir que los operadores vean tendencias de medición históricas, además de alarmas de procesos; ingresen datos de caracterización para cada medidor; ingresen datos de análisis de laboratorio para correcciones según sea necesario; generen tickets e informes de entrega, y mejoren el archivado de datos y las comunicaciones en toda la empresa.
Un sistema de adquisición de procesos diseñado para la operación de medición fiscal de caudal reduce el riesgo financiero al garantizar una mayor precisión y confiabilidad de medición, además del cumplimiento continuo con los estándares de la industria.
El sistema también estandariza prácticas y reduce la complejidad para mejorar el control de costos, potenciar la productividad y optimizar las funciones de generación de informes.
Un sistema de control de adquisición de procesos es una solución ideal para una operación de medición fiscal de caudal de alto volumen. Los operadores de tuberías y sitios de producción en altamar, además de las refinerías y las plantas químicas, usan este tipo de sistema para garantizar la confiabilidad durante la transferencia de custodia, el transporte, la carga y la descarga de barcazas, buques cisterna y vagones.
Los operadores de tuberías también utilizan sistemas de control para un mejor control de lotes y de pérdidas/ganancias con el fin de maximizar la capacidad y la utilización de las tuberías.