Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

Probadores bidireccionales de tubería

Descripción del producto

Los probadores bidireccionales de tubería Emerson proporcionan calibración automatizada en el sitio para cada instalación de medidores de flujo, por lo que ofrecen mediciones sostenibles, cumplimiento adecuado con los requisitos de precisión y repetibilidad y riesgo fiscal reducido.

Velocidad de caudal
Hasta 42.000 BPH (6.677 m3/hr)
Rango de presión de funcionamiento
Hasta 900 ANSI
Temperatura del proceso
-196 °C a 162 °C (-321 °F a 325 °F)
Para tipos de medidores
Líquido ultrasónico, turbina, Coriolis, desplazamiento positivo
Producto del proceso
Petróleo crudo, LPG, LNG, productos refinados, petroquímicos, químicos
Aplicaciones
Transferencia de custodia, transferencia no de custodia, producción, tuberías de líquido, FPSO/FSO, refinería, terminales, patios de tanques
Equipo/material incluido
Medidores, válvulas, filtros, tubo/accesorios, acero estructural, instrumentos, controles/HMI, cableado
Servicios incluidos
Gestión de proyectos, ingeniería/diseño, compras, fabricación, pruebas, arranque/comisionamiento, capacitación, servicios del ciclo de vida útil

Características

  • Cubra varias necesidades de aplicación específica con la validación altamente precisa y personalizable del medidor en el sitio.
  • Reduzca costos, minimice la incertidumbre de los volúmenes medidos y mejore la contabilización en las operaciones de medición fiscal.
  • Garantice los sistemas de comprobación optimizados con ingeniería y diseño expertos.
  • Mejore la productividad y minimice la posibilidad de los errores manuales del operador con registro automatizado de datos.
  • Cumpla con las recomendaciones del capítulo 4.2 de API y con las especificaciones individuales de la aplicación.
  • Garantice la sostenibilidad y confiabilidad del ciclo de vida útil del sistema de comprobación con programas de mantenimiento y servicio para toda la vida útil.

Documentos y dibujos