Tecnología del tubo Pitot promediador Annubar™
Una solución de medición rentable que minimiza la pérdida de presión permanente, a la vez que proporciona capacidades avanzadas.
Maximice los ahorros operativos y de energía con la tecnología de tubo Pitot promediador Annubar de Rosemount, una solución patentada de sensor en forma de T que minimiza la pérdida de presión permanente mientras se maximiza la precisión. Esta tecnología, combinada con un transmisor Rosemount MultiVariable, puede ofrecer tres medidas con una sola inserción en el proceso, y proporciona la mejor medición de caudal másico en su clase. Entre las opciones se incluye la instalación sin interrupción del proceso y medición de caudal bidireccional
La tecnología de tubo Pitot promediador Annubar de Rosemount está diseñada con un sensor patentado con forma en T para una mejor medición de la temperatura de proceso integral y del caudal por presión diferencial. La superficie plana aguas arriba de este sensor se convierte en un punto de separación fijo que aumenta la señal de presión diferencial y mejora el rendimiento en un rango de caudal más amplio. La parte posterior del sensor incluye zonas de estancamiento posicionadas para reducir el ruido de la señal y resistir las obstrucciones causadas por las partículas del proceso.
Una solución versátil, los tubos Pitot promediador Annubar ofrecen varias opciones de montaje que cumplen con una amplia variedad de exigencias del proceso. El conjunto bridado cumple con los requisitos estructurales de las aplicaciones de alta presión y ofrece los mecanismos de montaje tradicionales para el reacondicionamiento. La opción Pak-Lok usa el diseño de compresión para asegurar firmemente el sensor y el diseño compacto se instala fácilmente entre bridas de cara elevada.
Para cumplir con los requisitos complejos y demandantes de las aplicaciones de servicio exigentes, el elemento primario Rosemount 585 Annubar ofrece una durabilidad extrema. Diseñado con un sensor simétrico, esta solución de caudalímetro se puede usar para medir el caudal bidireccional, eliminando la necesidad de contar con dos ensamblajes de caudalímetro. Además, la construcción sólida del sensor elimina las soldaduras estructurales en el flujo del proceso, lo cual otorga máxima resistencia.
La tecnología del tubo Pitot promediador Annubar le garantiza una instalación rápida y segura con montaje Flo-Tap. El conjunto Flo-Tap se puede ensamblar sin parar el proceso ni interrumpir el caudal, lo cual le permite añadir e instalar puntos de medición de caudal sin paradas del sistema ni del proceso. Con una rápida extracción para mantenimiento de la tubería o de la línea, el elemento de caudal se retrae fácil y rápidamente y se inserta bajo presión con mecanismos asistidos por engranajes.
En combinación con las capacidades del transmisor Rosemount 3051S MultiVariable™, este caudalímetro es una solución de medición de caudal másico sin igual. Con lecturas de presión diferencial, temperatura y caudal a través de 1 dispositivo, este producto reduce la necesidad de hacer múltiples penetraciones en la tubería. Esta solución escalable se actualiza 22 veces por segundo y permite llevar a cabo un mantenimiento sencillo, además de extraer el RTD sin necesidad de paradas del proceso, lo cual ofrece un mayor control y productividad.