Caudalímetro magnético para aplicaciones de lodos

Caudalímetro electromagnético para lodos

Con más de veinte años de experiencia en mags de alta energía, el caudalímetro electromagnético para lodos redefine la capacidad de medición.

Magnético para lodos de Micro Motion - 6 totalmente abiertos

Supera a todos los demás caudalímetros en las aplicaciones de lodos

Con más de veinte años de experiencia en la entrega de productos de señal alta, el caudalímetro magnético de lodos redefine lo que es posible con los dispositivos de medición.  El ruido es común en los líquidos del proceso que contienen partículas sólidas, desde la arena hasta las fibras largas que rozan contra los electrodos y todo lo que hay entre ellos. Los diagnósticos en tiempo real entregan confianza en la medición y la capacidad de controlar automáticamente el lazo, al mejorar la calidad del producto, reducir el costo de la materia prima y minimizar los desechos y el trabajo extra.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Supera a todos los demás caudalímetros en las aplicaciones de lodos

Funcionamiento

Las industrias que tienen aplicaciones de suspensión acuosa espesa como parte de loscesos en las que se bombea, destruye o extrae un líquido han aumentado las demandas para monitorizar tuberías específicas, garantizar la funcionalidad óptima y obtener perspectiva del proceso. Las partículas en la corriente del caudal pueden dar como resultado una lectura de medición inestable a través de la tensión inducido medido por los electrodos cuando se utilizan caudalímetros magnéticos estándares, la obtención de una medición no es factible sin el equipo adecuado.

La amortiguación análoga es una manera de reducir el ruido en la señal de caudal al tomar un promedio móvil de los caudales. Aunque la amortiguación funciona bien para crear una medición de caudal estable, agrega una demora a la medición, lo que ocasiona retrasos en la respuesta debido a los cambios en tiempo real en el flujo del proceso. Las posibles implicaciones de la amortiguación pueden ser fluctuaciones en el uso de químicos, la calidad de los productos y los desechos de los productos. Cuando se desea tener estabilidad del caudal y capacidad de respuesta, el procesamiento de señal avanzado ofrece una solución superior.

El transmisor 8782 viene estándar con nuestro proceso avanzado de señales, que tiene la capacidad de adaptarse a las caracterísiticas cambiantes del proceso para garantizar que el ruido excesivo se omita y se usen los puntos de información de caudal legítimos.  El transmisor utiliza las funciones avanzadas para estabilizar las lecturas de caudal erráticas ocasionadas por el ruido del proceso. Esencialmente se asegura de filtrar el ruido mientras sigue teniendo capacidad de respuesta ante los cambios repentinos en el caudal como nunca antes.

Los diagnósticos avanzados le dan una mejor perspectiva del flujo del proceso a través de los diagnóstico de proceso y del estado del caudalímetro con el Smart Meter Verification™️. Los diagnósticos del proceso incluyen ruidos altos del proceso, mientras que la máxima estabilidad de la señal cuando se combina con nuestra detección de revestimiento de electrodos y frecuencia de la bobina seleccionable para predecir cuándo ocurrirá el revestimiento. El Smart Meter Verification verifica el estado del medidor y le da la confianza de que las lecturas están dentro de las especificaciones

El transmisor 8782 está diseñado para trabajar con el sensor MS y es compatible con las instalaciones 8707 existentes. Los transmisores 8712H se pueden actualizar fácilmente al 8782 al utilizar los mismos patrones y cables de montaje. El 8782 viene en opciones de fuente de alimentación CA o CC, lo que permite que las instalaciones CC existentes se actualicen sin necesidad de un convertidor de alimentación. El sensor MS es compatible con el transmisor 8782 y los transmisores 8732EM o 8712EM cuando se selecciona la opción de calibración doble.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.