Caudalímetros ultrasónicos
Los caudalímetros ultrasónicos miden el caudal volumétrico y se usan normalmente para la transferencia de custodia y las operaciones fiscales de petróleo y gas.
Los caudalímetros ultrasónicos para gases y líquidos proporcionan una mayor precisión, mayor verificación de rango, un diagnóstico avanzado de medición de caudal, no tienen piezas móviles y prácticamente eliminan la pérdida de presión común en otros tipos de dispositivos de medición de caudal. Esta tecnología de medición ultrasónica avanzada se puede aplicar en la transferencia de custodia, en la medición de asignaciones, en la medición de verificación, en la detección de fugas y en las aplicaciones de control de inventario.
Los productos para la medición de caudal de gas ultrasónico 3410 de Rosemount
se usan en todo el mundo en una
variedad de aplicaciones críticas de
medición de gas. Comúnmente instalados en las
plantas de producción en tierra y en altamar
, en las tuberías de transporte de
gas natural, en las estaciones de compresión,
en las plantas de procesamiento y en las estaciones urbanas,
estos productos son útiles también para
las aplicaciones que consumen grandes
volúmenes de gas natural como combustible
o materia prima para las industrias de producción energética,
refinación, procesamiento y
las industrias petroquímicas.
La cartera de productos de caudalímetros ultrasónicos para líquidos 3810 de Rosemount ofrece soluciones vitales para la medición en todo el mundo y en cada etapa de la cadena de calores de gas y petróleo, desde la producción y pasando por el transporte y la distribución. Nuestros productos se encuentran comúnmente en las plantas de producción en tierra y en alta mar, en las ubicaciones de refinado y almacenamiento, en las tuberías de transporte de producto refinado y de petróleo crudo, y en todos los tipos de plantas de distribución, como los bastidores de carga y las terminales de comercialización.
Los medidores ultrasónicos se usan normalmente para la transferencia de custodia y la medición fiscal de petróleo y gas. Miden la velocidad de un líquido en una tubería cerrada y emplean transductores que emiten pulsos ultrasónicos (con una frecuencia que supera los 20 kHz) a partir de los cuales los medidores de caudal pueden calcular la velocidad promedio a lo largo del haz del ultrasonido. Los aspectos fundamentales de los medidores ultrasónicos los hacen ideales para la medición de gases o líquidos, al tratarlos a ambos como fluidos.
Los medidores ultrasónicos actualmente pueden manejar un 20-30 % de hidrógeno por volumen mientras mantienen un nivel confiable de precisión en tuberías de gas natural existentes. El Rosemount™ SeniorSonic3414 y 3418 Caudalímetro ultrasónico de gas garantiza la mezcla de hidrógeno en su tubería actual a niveles máximos del 30 % manteniendo la precisión y la confiabilidad de la transferencia de custodia.
Ahora los caudalímetros de gas ultrasónico Rosemount están disponibles con el Smart Meter Verification, lo que le ofrece a los usuarios acceso a un análisis de caudal profesional y les proporciona un resultado del estatus de medición general simplificado e intuitivo, lo que minimiza el tiempo empleado en analizar los datos.
Todos los caudalímetros ultrasónicos Rosemount incluyen el software avanzado MeterLink™ para simplificar la monitorización y la resolución de problemas. Este software avanzado muestra una serie de diagnósticos basados en el desempeño que indican el estado del medidor. Además, los diagnósticos basados en el caudal dinámico ayudan a que los operadores identifiquen alteraciones de caudal que pueden afectar la incertidumbre de medición. La versión más reciente de MeterLink ha sido optimizada para funcionar con el Smart Meter Verification, lo que permite una fácil recopilación de informes de Smart Meter Verification mensuales o a pedido.
Robusto, encapsulado en titanio y seguro para desmontarlo bajo presión sin herramientas especiales, este transductor ofrece un desempeño superior en entornos húmedos, ácidos y corrosivos.
Con la tecnología de matriz patentada e impresa en 3D MiniHorn, el transductor amplifica mecánicamente la señal y supera cualquier efecto de atenuación de señal o de potencial de reverberación. El T-200 es altamente confiable gracias al diseño aislado del transductor que ofrece una barrera ante los hidrocarburos líquidos corrosivos, por lo tanto extiende la vida útil de sus componentes.