Rosemount-P-SeniorSonic 3414 Four-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ SeniorSonic 3414 Caudalímetro ultrasónico de gas de cuatro vías

Descripción del producto

Preferido a nivel mundial para la medición fiscal, el Rosemount SeniorSonic™ 3414 Caudalímetro ultrasónico de cuatro vías de última generación conserva el diseño de cuerdas de British Gas probado en el campo al mismo tiempo que aumenta significativamente la velocidad de toma de muestras con la electrónica ultrarrápida de la serie Rosemount 3410. Este poderoso caudalímetro de alto desempeño minimiza la incertidumbre de medición al permitir una detección rápida de los cambios en la dinámica del caudal, como los bloqueos aguas arriba del medidor, los hidrocarburos líquidos y los perfiles de caudal anormales. El software MeterLink™ muestra una gran cantidad de diagnósticos de predicción generados por el medidor que proporcionan un análisis de caudal experto, alertas de perturbación en el caudal y acciones correctivas sugeridas que aceleran la detección antes de que se afecte la medición.

Productos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
Tamaños de líneas
DN 100 a DN1050 (de 4 in a 42 in)
DN100 a DN150 (de 4 in a 6 in) tienen orientación X doble a 45°
DN200 (8 in) y superiores tienen orientación de British Gas (BG)
Tipo de fluido
Gas
Precisión
±0,1 % de lectura relativa respecto a todo el rango de calibración de caudal
Repetibilidad
±0,05 % de lectura para 5 a 100 ft/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Clasificado hasta 100 ft/s (30 m/s) con un desempeño fuera de rango que excede los 125 ft/s (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura de operación
Transductores T-21: –20 °C a +100 °C (de –4 °F a +212 °F)
Transductores T-22: –50 °C a +100 °C (–58 °F a +212 °F)
Transductores T-200 (hasta 12 in de tamaño de la línea): –50 °C a 125 °C (–58 °F a +257 °F)
Rango de presión de operación
Transductores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4000 psig)
Transductores T-21/T-22: 345 kPag (50 psig) presión mínima de operación disponible con cant. máx. reducida
Transductores T-22: 0 a 689 kPag (0 a 100 psig) se requiere el montaje del transductor aislado
Transductores T-200: 15 a 3750 psig (1,03 a 258,55 bar)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Reduzca la incertidumbre de medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Aumente las E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Los transductores T-200 se pueden extraer fácilmente bajo presión sin herramientas especiales
  • Aumente la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410

Documentos y dibujos