Detección puntual de nivel
Administre una amplia gama de aplicaciones y mantenga el nivel de los tanques exactamente según los necesita con los robustos y eficientes dispositivos de detección de nivel puntual de Emerson.
La detección puntual de nivel es ideal para alarmas de nivel alto y bajo, prevención de sobrellenado, protección de la bomba y control de la bomba. También se puede usar para indicar simplemente un estado lleno o vacío. El portafolio de dispositivos de medición de nivel de punto de Emerson ofrece opciones de instalación flexibles, asegurando el ajuste correcto para sus aplicaciones de líquidos o sólidos.