Interruptoes de horquillas vibratorias
Los interruptores y los detectores de nivel de horquilla vibratoria de Emerson son ideales para todas las aplicaciones puntuales de nivel de líquidos.
Este dispositivo de bajo mantenimiento, diseñado a partir del principio de horquilla vibratoria, le ofrece detección puntual de nivel para alarmas, monitorización y control.
Los interruptores de horquilla vibratoria son confiables y perfectos para la prevención de sobrellenado, alarmas de alto y bajo nivel y protección de bombas, incluso en las aplicaciones más desafiantes.
La amplia variedad de interruptores y detectores de Emerson le asegura que encontrará el dispositivo adecuado para sus necesidades.
La serie Rosemount 2100 emplea tecnología de horquilla vibrante. Diseñada en torno al principio de la horquilla vibratoria, consiste en una horquilla de dos clavijas que vibra a su frecuencia natural. La frecuencia cambia según el medio en el cual se sumerge. Cuando están en el aire, las horquillas vibran a su frecuencia natural. Cuando el líquido cubre las horquillas, la frecuencia cae.
Los cambios de frecuencia se monitorizan continuamente a través de los componentes electrónicos del interruptor, que luego cambia el estado de salida para operar una alarma, una bomba o una válvula.
El confiable interruptor con horquilla vibratoria es ideal para aplicaciones de prevención de sobrellenado.
Rosemount 2120, Rosemount 2130 y Rosemount 2140:SIS de Emerson cuentan con certificación externa de acuerdo con los requisitos de IEC61508, lo que los hace adecuados para el uso en sistemas SIL2.
El Rosemount 2140:SIS de nueva generación combina confiabilidad, cobertura de diagnóstico de elevaciones y pruebas de elevación avanzada de nivel superior.
Puede confiar en que el dispositivo de sobrellenado funcionará cuando lo necesite.
La capacidad para verificar la integridad de su interruptor de nivel es clave, especialmente en procesos críticos de seguridad.
Rosemount 2110, Rosemount 2120, Rosemount 2130 y Rosemount 2140 de Emerson están equipados con un punto de prueba local, para una prueba de evaluación parcial o funcional rápida y fácil.
Rosemount 2140:SIS de Emerson lleva las pruebas de evaluación al siguiente nivel: se puede realizar una prueba de evaluación parcial remota completamente integrada "en proceso" desde la seguridad de la sala de control.
Muchas industrias se enfrentan a regulaciones más estrictas, en especial, el sector higiénico. Esto no es un problema para el Rosemount 2120, ya que el cumplimiento con las normas 3-A y EHEDG están confirmados por certificación. Los materiales y los procesos también cumplen con los requisitos de ASME-BPE y la FDA, de manera que le permiten cumplir los requisitos más demandantes cuando la higiene y la limpieza son factores clave.
El interruptor cuenta con certificados de material para todas las piezas del extremo húmedo y certificados de acabado de superficie para los acabados maquinados, pulidos y electropulidos. También hay modelos intrínsecamente seguros con certificación SIL.
Rosemount 2160 combina la experiencia de Emerson en tecnología inalámbrica y de horquilla vibrante. Tiene todas las características de los interruptores de nivel cableados y ofrece una instalación sencilla. Prescinde de los altos costos de infraestructura, ya que es un interruptor totalmente inalámbrico.
Se comunica a traves de HART inalámbrico y usa un módulo de alimentción de litio-cloruro de tionilo reemplazable e intrínsecamente seguro, con un alojamiento de PBT. La batería puede funcionar hasta diez años con una velocidad de actualización de un minuto.