Medición de nivel por radar para la medición de tanques
Obtenga datos de nivel precisos en transferencias de custodia, gestión de inventariado y control de pérdidas de producto ( petróleo, GNL, asfalto...)
Los medidores de nivel por radar Rosemount le brindan datos precisos para la transferencia de custodia, la gestión de inventario y el control de pérdidas. Estos miden en todos los productos, desde petróleo crudo y asfalto hasta gases licuados, y cuentan con capacidad SIL 2 y SIL 3 certificada para la prevención de sobrellenado El Rosemount 5900S está certificado para el transferencias de custodia por OIML y muchos institutos nacionales. Un medidor de nivel, en combinación con un Rosemount 2410 Concentrador de tanques, permite la comunicación inalámbrica y la emulación de medidores de otros fabricantes.
Los incidentes de sobrellenado pueden tener graves consecuencias. La tarea más importante de un sistema automático de prevención de sobrellenado es proporcionar una funcionalidad confiable de alarmas de nivel alto-alto.
Los medidores de nivel por radar de Rosemount son compatibles para los niveles de seguridad SIL 2 y SIL 3. Cumplen con API 2350, TÜV/WHG y los requisitos locales. El Rosemount 5900S Medidor de nivel cuenta con la tecnología 2 en 1 que permite la medición de nivel y el manejo independiente de la alarma al utilizar una abertura de tanque.
El Rosemount 5900S con la solución patentada 2 en 1 puede servir simultáneamente como un medidor automático de tanques (ATG) y como un sensor independiente para la prevención de sobrellenado. Las ventajas incluyen:
Agregue dispositivos de medición en tanques Rosemount a su sistema existente al emular la comunicación de bus de campo del proveedor anterior. Reemplace su software de gestión de tanques con Rosemount TankMaster para lograr una comunicación perfecta y sin problemas con todos los dispositivos instalados.
El sistema de medición de tanques Rosemount admite IEC 62591 (protocolo WirelessHart® ) para la automatización rentable de sus tanques de almacenamiento. Ya no es necesario contar con un cableado de larga distancia en el campo, los costos de instalación se pueden reducir en hasta un 70 por ciento y la solución inalámbrica permite acceder a los datos de tanques que antes estaban fuera de su alcance. No se necesita trabajo en caliente y el tiempo de inactividad de producción se minimiza. Se reduce significativamente el tiempo entre el arranque del proyecto y un sistema en funcionamiento.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.