Rosemount-3308 Wireless GWR Transmitter

Transmisor inalámbrico de nivel (radar por onda guiada) Rosemount™ 3308

Descripción del producto

El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3308 permite la automatización de las mediciones de nivel e interfaz en lugares que antes eran inaccesibles. Puede ahorrar hasta un 60% al automatizar los procesos que no ha podido automatizar anteriormente. El Rosemount 3308 ofrece varias ventajas como una instalación sencilla sin cableado ni calibración e inmunidad a los cambios en las condiciones del proceso. Las inspecciones visuales quedaron en el pasado gracias al acceso remoto a la base de datos del proceso y al diagnóstico mejorado para el mantenimiento predictivo.

Precisión
± 3 mm (0,12 pulg)
Repetibilidad
± 2 mm (0,08 pulg)
Rango de medición
Hasta 56 pies (17 m)
Presión de funcionamiento
Vacío completo a 580 psi (vacío completo a 40 bares)
Temperatura operativa
De −40 a 150 °C (−40 a 302 °F)
Protocolo de comunicación
HART®inalámbrico
Vida útil de las baterías
9 años a una tasa de actualización de 1 minuto
Diagnóstico
El diagnóstico mejorado permite un mantenimiento proactivo
Tipos de sondas
Cable individual rígido, cable individual segmentado, cable individual flexible, cable gemelo flexible, coaxial, sondas con revestimiento de teflón PTFE

Características

  • La tecnología Direct Switch ofrece mayor sensibilidad, alta confiabilidad y larga vida útil de las baterías
  • La medición de la calidad de la señal le brinda la posibilidad de trabajar proactivamente con su instrumentación de nivel
  • El soporte inalámbrico original le ofrece una mejor visión de la planta al automatizar las aplicaciones que no pudo automatizar anteriormente

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 52 resultados para piezas y accesorios
: