IND-Shafer-ECAT-002

Accionamiento de válvula de cero emisiones para tuberías de gas natural

Durante 70 años, los actuadores Shafer, con sus componentes de control, se han utilizado en más de 100 000 aplicaciones de tuberías comprobadas. La nueva tecnología de accionamiento de emisiones controladas (ECAT) Shafer abarca las características funcionales de la paleta giratoria en un diseño innovador que elimina las emisiones que se asocian generalmente con los sistemas tipo "gas-over-oil". 

La ECAT proporciona una solución segura para las áreas densamente pobladas donde el olor a gas natural es un problema para los residentes locales. Es compatible con el hardware Shafer existente.  Para su conveniencia, la ECAT se puede comprar como una actualización para la mayoría de las instalaciones existentes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Accionamiento de válvula de cero emisiones para tuberías de gas natural

¿Qué es la tecnología de accionamiento de emisiones controladas (ECAT)?

La defensa más reciente para el control de emisiones

La ECAT de Shafer es un Valve Operating SystemTM para aplicaciones importantes de tubería donde la confiabilidad del equipo es esencial y se requiere el control de emisiones.   La ECAT aplica tecnología progresiva para prevenir las emisiones y también utiliza los controles y tecnología Shafer de Emerson para accionar las válvulas bajo las condiciones más exigentes.  Es una excelente solución para las aplicaciones ambientalmente sensibles.

Características y ventajas

Acumulador único de reinyección tipo ‘Gas-Under-Oil’
El diseño innovador del acumulador permite que el gas de la tubería presurice el líquido hidráulico para activar el actuador. La orientación del acumulador, conocida como "Gas-Under-Oil", facilita el proceso de reinyección de gas que permite que los líquidos graviten naturalmente de regreso a la tubería.

Unidad de alimentación de reinyección versátil
La unidad de alimentación brinda alimentación eléctrica o energía solar a las aplicaciones remotas.

Energía de reserva a prueba de fallas
En caso de una falla de energía eléctrica, el acumulador mantendrá energía hidráulica de reserva para un número especificado de movimientos de la válvula.

Bomba hidráulica manual
Para el comisionamiento u operación de emergencia, se puede utilizar una bomba hidráulica manual para accionar directamente el actuador o recargar el acumulador.

Fácil monitorización de la disponibilidad del sistema
La sala de control de gas puede verificar fácilmente si el actuador está en el modo “listo para accionar” con solo la retroalimentación del interruptor de límite.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.