Soluciónes con actuadores submarinos
Emerson proporciona actuadores para aplicaciones submarinas que incluyen nuestros productos Bettis, Dantorque y Shafer.
El mecanismo de yugo escocés simétrico Bettis, con historial de diseño de 40 años, proporciona una rotación de un cuarto de giro con una función de seguridad, que bloquea de forma positiva el módulo de resorte en su lugar bajo carga.
Los actuadores de la serie GS de Bettis, ideales para las aplicaciones submarinas, se encuentran disponibles con sistemas de buceo o intervención de ROV y se adaptan idealmente al tubo vertical ascendente y otras aplicaciones a prueba de fallas. Bettis ofrece la activación de la válvula submarina de alta calidad
Los actuadores Dantorque , con un historial de diseño de 26 años, están disponibles en rotación de un cuarto de giro en la ranura helicoidal y se adaptan perfectamente para las aplicaciones submarinas. Estos actuadores tienen un diseño preciso, son compactos, concéntricos y producen perfectamente el torque balanceado para el vástago de la válvula. Los DTU Dantorque están personalizados para la instalación e intervención de ROV o recuperación en aguas ultra profundas. Estos actuadores son ideales para SSIV, para las aplicaciones de válvulas de alta ingeniería y especialmente críticas. Los operadores del reductor planetario Dantorque son compactos y están diseñados para aguas ultra profundas con torque balanceado. Estos están diseñados para la intervención de ROV.
Los actuadores submarinos Shafer, con un historial de 40 diseños, son actuadores de aletas giratorias, de doble acción disponibles con el torque de un cuarto de giro balanceado sin necesidad de ningún mecanismo de conversión eléctrico ni engranaje interno. Este actuador submarino es extremadamente eficiente y compacto y no requiere compensación de presión. Los actuadores de aleta giratoria son excelentes para un distribuidor y otras aplicaciones de espacio reducido. Shafer representa lo mejor en la activación innovadora de válvulas submarinas de alta calidad. Ya sea que la aplicación sea una plataforma marítima, barcaza de trabajo, terminal de carga marítima, planta criogénica o una estación de bombeo de suspensiones acuosas espesas, el HPU Shafer está diseñado para ajustarse a sus necesidades específicas de plataforma marítima o submarina.