Actuador de válvula de yugo escocés hidráulico serie Bettis GS
Actuador de válvula de yugo escocés hidráulico serie Bettis GS
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un actuador de yugo escocés hidráulico adecuado para la zona de salpicaduras, el tubo y otras aplicaciones a prueba de fallos en alta mar. Están disponibles con sistemas de intervención ROV o de buzos.
Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema.
Con el respaldo de la garantía de cinco años para mano de obra y material.
El dispositivo patentado Tension-lok bloquea el módulo de resorte en forma positiva para permitir la extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación de la fuerza de resorte por accidente.
Cumple con PED 97/23/EC para satisfacer los requisitos más exigentes de los tanques de acumulación de presión.
Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a muy alta presión, y ofrece una excelente protección contra la entrada de agua y la corrosión
Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento seguro en sitio y menores costos de existencias
Módulos intercambiables de potencia y de resorte para la reversión rápida del modo a prueba de fallos.
Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren un entorno SIL.
Agrega una medida adicional de versatilidad con su configuración modular que recibe servicio en el campo. Se puede modificar de acción individual a doble acción y agregar una anulación manual hidráulica después de la instalación.
Ofrece una variedad de anulaciones mecánica y manual para los modelos de la serie G.
Ofrece un sistema operativo de válvula (VOS) completo para el control de la válvula final al combinar el actuador, los controles y una válvula de la serie G en un sistema singular.
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
Válvulas de bola, de mariposa y de tapón, persianas y rejillas, y otros mecanismos de cuarto de vuelta
Temperatura de funcionamiento
Estándar -40 °C a + 66 °C (-40 °F a +150 °F)
Torque/empuje
Modelos de doble acción: 1 420 a 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 pulg-lb)
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.