Supresores de detonaciones y llamas
Los supresores en línea, de venteo libre, de deflagración, de llamas y de detonación brindan caudal máximo y mínima caída de presión.
Ofrecemos una amplia variedad de supresores de detonación y llamas con un caudal máximo para caídas de presión. Nuestro portafolio incluye supresores en línea, con venteo libre, deflagración, de llamas y de detonación Los supresores de llamas Enardo™ utilizan elementos de celda antiflama de cinta metálica rizada en espiral para inhibir la propagación de la llama al absorber y disipar el calor. Con tamaños de conexión de 3/4 de pulgada a 36 pulgadas.