Enardo-P-Series 8

Supresor de deflagración de alta presión serie 8 Enardo™

Descripción del producto

El supresor de deflagración de alta presión serie 8 Enardo está diseñado para proteger contra los frentes de llamas a presión y alta velocidad inherentes en las aplicaciones por encima del rango de desempeño de un supresor de llamas estándar, pero no hasta la fase de detonación del desarrollo de la llama. La serie 8 supera a los supresores de llamas estándar para las aplicaciones que incluyen longitudes extendidas de tubo con un doblez, presiones operativas elevadas y estabilización de la llama extendida en el elemento de la celda de llamas.

Características

  • Diseñado para la deflagración de alta presión
  • Caudal máximo
  • Baja caída de presión
  • Limpieza sencilla
  • Bidireccional
  • Menos mantenimiento
  • Celda de llamas fácilmente extraíble
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
Tamaños
1" a 36"
Materiales de la carcasa
Acero al carbono | 304 SS | 316 SS | Hastelloy
Materiales de la celda
304 SS | 316 SS | Hastelloy
Grupos de gas
IIA (D) | IIB3 (C) | IIC (B)
Opciones
Tapones de drenajes, tomas para sondas de temperatura, tomas de presión, acoples varios, recubrimientos de protección, características especiales

Documentos y dibujos