Diagnóstico de válvulas de control

Diagnóstico de válvulas de control

Los instrumentos y el software de Fisher están diseñados para ayudarlo a diagnosticar la condición del conjunto de válvulas de control.

Dimensionamiento de la válvula de control - Generalidades

Diagnósticos de válvulas de control

El microprocesador dentro del controlador digital de válvulas permite que el posicionador ejecute, analice y almacene pruebas de diagnóstico. La información de diagnóstico es útil para determinar la condición de todo el conjunto de válvulas de control. Con el uso de sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de carrera y lecturas internas se crean representaciones gráficas del desempeño y la condición de la válvula de control y se presentan acciones recomendadas. Luego, esta información se usa para identificar elementos del conjunto de la válvula de control que podrían requerir mantenimiento.

Los diagnósticos en funcionamiento pueden detectar problemas con la calidad de aire del instrumento, fugas y restricciones en la presión de suministro, y también pueden identificar problemas con la válvula de control, como fricción excesiva, banda muerta y mala calibración.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Diagnósticos de válvulas de control

Uso de diagnósticos de válvulas de control

Monitor de estado

El monitor de estado permite supervisar en línea y en tiempo real los parámetros de funcionamiento del instrumento, como la corriente de entrada, los puntos de ajuste de carrera, las carreras y las presiones. Este diagnóstico también ofrece información sobre las alertas activas, que incluye aquellas de diagnóstico de campo.

Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico Hart Communicating (HC) y superior del controlador digital de válvulas FIELDVUE.

Escaneo total de la válvula y pruebas de respuesta por pasos

Los diagnósticos fuera de servicio, como la firma de la válvula, la banda de error dinámico y la respuesta por pasos ayudan a identificar y reparar problemas que surgen de la válvula antes de que afecten el desempeño.

•Evalúe la fricción de la válvula, la banda muerta y la capacidad de cierre.

•Calcule la tasa de compresión del resorte del actuador y el ajuste en banco.

•Identifique posibles problemas del empaque.

•Compare la condición actual con la condición de los valores de referencia anteriores.

Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico avanzado (AD) y superior del controlador digital de válvulas FIELDVUE.

Filtración

El diagnóstico de caudal másico de aire mide el flujo de aire del instrumento a través el conjunto de actuador. Gracias a los múltiples sensores, el diagnóstico puede detectar caudal másico de aire positivo (suministro) y negativo (escape) del controlador digital de válvulas. Este diagnóstico no solo detecta fugas en el actuador o los ductos relacionados, sino también problemas mucho más complejos. Por ejemplo, en los actuadores de pistón, el diagnóstico de caudal másico de aire puede detectar fugas en los sellos del pistón u o-rings dañados.

Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico de desempeño (PD) del controlador digital de válvulas FIELDVUE.

Presión de suministro

El diagnóstico de la presión de suministro detecta problemas en las válvulas de control relacionados con esta presión. Este diagnóstico en servicio detectará lecturas de presión de suministro altas y bajas. Además de comprobar la presión de suministro adecuada, este diagnóstico puede usarse para detectar y cuantificar caídas en el suministro de aire en grandes carreras. Esto es de particular ayuda para identificar restricciones en las líneas de alimentación.

Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico de desempeño (PD) del controlador digital de válvulas FIELDVUE.

Fricción en servicio y tendencias de fricción

El diagnóstico de fricción en servicio y banda muerta determina la fricción en el conjunto de válvulas que maneja el sistema de control. Se recopilan los datos del diagnóstico de fricción y se elaboran tendencias para detectar cambios en la válvula que afectan el control de proceso.

Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico de desempeño (PD) del controlador digital de válvulas FIELDVUE.

Pruebas de apertura parcial

Un controlador digital de válvulas puede usarse como un dispositivo de prueba de apertura parcial. El instrumento realiza una prueba de apertura parcial de la válvula. Para ello, mueve la válvula lentamente a una porción de su carrera total y, luego, la devuelve a su estatus normal. Esto pone en práctica los componentes mecánicos de la válvula de seguridad con una interrupción mínima en el proceso.

Asimismo, el controlador digital de válvulas tiene la capacidad de diagnosticar problemas posibles y comunicar los resultados de las pruebas. Un controlador digital de válvulas puede brindar documentación completa de cualquier evento de emergencia además de documentación de todas las pruebas, que pueden estar disponibles como evidencia de las pruebas.

Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnósticos de las pruebas de apertura parcial (PST) del controlador digital de válvulas FIELDVUE y los sistemas instrumentados de seguridad (SIS).

Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers

Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers

Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers
Learn about the diagnostic level options for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series digital valve controllers.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Habilite JavaScript para usar este sitio web.