Fisher-P-DVC6200F

Controlador de válvula digital DVC6200 FIELDVUE™ Fisher™

Descripción del producto

El desempeño del instrumento DVC6200f FIELDVUE de Fisher permite que su operación funcione más cerca del ajuste de configuración, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso. Con el diagnóstico de desempeño FIELDVUE, el funcionamiento de la válvula se controla las 24 horas los 7 días de la semana para evaluar el desempeño y la confiabilidad.

iec-ex
Clasificación de área
A prueba de explosiones, intrínsicamente seguro, FISCO, tipo N, no inflamable, antideflagrante para FM
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Registro de Lloyd's, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Certificación de gas natural, Dispositivo con sello único
Protocolo de comunicación
Fieldbus FOUNDATION
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
145 psig
Tipo de montaje
Montaje integral
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Control de regulación, encendido/apagado
Fuente de alimentación
Local
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Medios de suministro
Aire, gas natural, nitrógeno
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El sistema de retroalimentación de alto desempeño sin varillaje elimina el contacto físico, lo que evita el desgaste de las piezas.
  • La electrónica completamente encapsulada resiste los efectos de la vibración, la temperatura y las atmósferas corrosivas.
  • Brinda una rápida capacidad de respuesta a los grandes cambios de demanda y un control preciso para los pequeños cambios de puntos de consigna.
  • El DVC6200f es un dispositivo de comunicación fieldbus FOUNDATION™ que permite acceder a la información desde cualquier segmento. Esta flexibilidad puede reducir la exposición a entornos peligrosos y facilitar la evaluación de las válvulas en lugares de difícil acceso.
  • El diseño modular permite que los componentes de funcionamiento crítico puedan reemplazarse sin quitar el cableado de campo ni las tuberías neumáticas.
  • Cuando se instala en un sistema de control integrado, se pueden lograr significativos ahorros de costos de hardware e instalación.
  • La capacidad de autodiagnóstico permite la evaluación del estado y del desempeño de la válvula.
  • La comunicación digital ofrece un fácil acceso a la condición de la válvula.
  • Perform a Partial Stroke Test to detect valve failures without disrupting the process.

Documentos y dibujos