No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-break away cable for AMS 2140

Cable separable para AMS 2140

Descripción del producto

Promueva la seguridad en el lugar de trabajo al instalar los cables de seguridad separables en sus Machinery Health Analyzers AMS 2140. Los conectores de seguridad reducen en gran manera la posibilidad de que los técnicos y los equipos sean arrastrados hacia los equipos rotativos durante la monitarización de la vibración basada en ruta. Los cables están diseñados para resistir los entornos industriales más severos.

Diámetro de la pantalla del cable
0.21 pulg. / 5.33 mm
Material del revestimiento del cable
EPT
Estilo del conductor
En hebras 21 Hebras 36 AWG
Material del conductor
Cobre estañado
Material de aislamiento
Polipropileno
Tipo de blindaje
Trenzado: 90% de cobertura mínima
Material del blindaje
Cobre estañado

Documentos y dibujos