Sensor PR6424 de 16 mm

Descripción del producto

Ofrece mediciones ideales de vibración y posición en los ejes grandes. Revise la hoja de especificaciones para ver las clasificaciones de seguridad.

Sensibilidad/Linealidad
4 V/mm (101,6 mV/mil) ±1,5% máx.
Brecha de aire (central)
Aprox. 2,7 mm (0,11") nominal
Intervalo: estático
± 2,0 mm (0,079 plg ")
Intervalo: dinámico
0 a 1000 µ m (0 a 0,039 ")
Diámetro del eje
≥80mm
Peso (Sensor y cable 1M, sin blindaje)
200 gramos (7,05 oz)
Temperatura de funcionamiento
-35 a 180 ° C (-31 a 356 ° F)
Impacto y vibración
5g a 60 Hz a 25°C (77 °F)

Características

  • Las opciones incluyen montajes en alojamientos o en el campo, mediciones de ejes pequeños y grandes, y clasificaciones de seguridad industriales.
  • Los sensores de corriente parásita ofrecen áreas de mediciones dedicadas en sensores basados en bobinas con centro de aire.