No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-PR9350

Sensor LVDT PR9350

Descripción del producto

Sensor de posición por contacto para el montaje en una variedad de disposiciones y aplicaciones.

Error de temperatura
<3%
Tensión de alimentación
5 Vrms
Frecuencia de la portadora
3 a 5 kHz
Capacitancia
250 pF (cada bobinado)
Temperatura de funcionamiento
-20 a 100 ° C (-4 a 212 ° F)

Características

  • Las opciones incluyen montajes en alojamientos o en el campo, mediciones de ejes pequeños y grandes, y clasificaciones de seguridad industriales.
  • Los sensores de corriente parásita ofrecen áreas de mediciones dedicadas en sensores basados en bobinas con centro de aire.

Documentos y dibujos