Válvulas de vacío de entrada inferior Marvac tipo 4110 Anderson Greenwood
Válvulas de vacío de entrada inferior Marvac tipo 4110 Anderson Greenwood
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Válvulas accionadas por peso o por muelle con una entrada inferior capaz de brindar alivio de vacío de alta capacidad. Diseñadas para funcionar más cerca del tanque para aumentar la productividad, reducir las emisiones y la evaporación de productos
Las capacidades de caudal aumentadas reducen el tamaño de válvula requerido, las conexiones correspondientes y costos de tubería.
Apertura total en 10 % de presión excesiva, que permite un ajuste cerca de MAWV y minimiza las emisiones del tanque.
Cuerpo grande para mayor capacidad que proporciona un alto rendimiento de caudal para un cumplimiento total con API2000/ISO28300.
Velocidad de fuga de 0,015 Nm3/hr (0,5 scfh) o menos al 90 % del ajuste de referencia.
Hay modelos cargados por resorte o peso.
Opción de materiales del cuerpo.
El diseño modular permite que todos los componentes se desinstalen y reemplacen en el lugar para un mantenimiento más rápido y más sencillo.
El recubrimiento opcional para ‘‘todo tipo de clima’’ evita la acumulación de condensado congelado y evita que los componentes esenciales se peguen en las aplicaciones en clima frío.