No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Anderson Greenwood-P-P001075

Válvula de descarga de vacío atmosférica de entrada lateral tipo 4410 Anderson Greenwood

Descripción del producto

Válvulas accionadas por peso o por resorte con una entrada lateral capaz de brindar descarga de vacío de alta capacidad. Diseñadas para funcionar más cerca del MAWP de un tanque para aumentar la productividad, reducir las emisiones y la evaporación de productos

Características

  • Las capacidades de caudal aumentadas reducen el tamaño de válvula requerido, las conexiones correspondientes y costos de tubería.
  • Apertura total en 10 % de presión excesiva, que permite un ajuste cerca de MAWV y minimiza las emisiones del tanque.
  • Cuerpo grande para mayor capacidad que proporciona un alto rendimiento de caudal para un cumplimiento total con API2000/ISO28300.
  • Velocidad de fuga de 0,015 Nm3/hr (0,5 scfh) o menos al 90 % del ajuste de referencia.
  • Hay modelos cargados por resorte o peso.
  • Opción de materiales del cuerpo.
  • El diseño modular permite que todos los componentes se desinstalen y reemplacen en el lugar para un mantenimiento más rápido y más sencillo.
  • El recubrimiento opcional para ‘‘todo tipo de clima’’ evita la acumulación de condensado congelado y evita que los componentes esenciales se peguen en las aplicaciones en clima frío.

Documentos y dibujos