Asco-P-047

Válvulas de rearme manual ASCO™ serie 047

Descripción del producto

ASCO serie 047 son versiones de rearme manual de válvulas resistentes ASCO serie 342 (NPT de 1/4 de pulgada y 3/8 de pulgada) y serie 344 (NPT de 1/2 pulgada a 1 pulgada). Las válvulas vienen en construcciones activadas eléctricamente (se activa cuando se energiza), de liberación sin voltaje (se activa cuando se desenergiza) o de manejo libre. Son ideales para las aplicaciones importantes para la misión en la producción de químicos y refino.

Actuador de válvula
Eléctrico - cierre
Materiales del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire; Gases neutros; Aceite ligero; Vapor; Agua
Tamaño de tubo/orificio
1/2"
Tipo de orificio
NPTF
Función
3 vías - 3/2 Universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensión
24 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 120 CC; 240 CC | 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo; peligroso; interior
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 3; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • Los modelos NPT de 1/4 de pulgada y 3/8 de pulgada son de mando directo para proporcionar un caudal máximo para sus tamaños
  • Las versiones NPT de 1/2 pulgada a 1 pulgada son de construcción con obturador para caudales altos y cierres herméticos
  • Una vez activadas, las válvulas solo pueden ser de rearme manual para la operación automática
  • Las construcciones intrínsecamente seguras están disponibles para entornos peligrosos

Documentos y dibujos