No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-075

Válvulas neumáticas Numatics™ serie 075

Descripción del producto

Las válvulas de solenoide de activación directa Numatics serie 075 cumplen con los estándares industriales S.A.E. e intercambiables de automotores. Son válvulas de alta velocidad y para trabajo pesado diseñadas para un servicio general en todo tipo de automatización. La serie 075 logra un desempeño de ciclo de vida líder en la industria y proporciona una operación que se puede repetir y es confiable en entornos complicados.

Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Tamaño de tubería/puerto
1/8; 1/4"
Tipo de puerto
NPTF
Función
4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normas/regulaciones
CSA; IP65
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gas neutro

Características

  • Ideal para aplicaciones de máquina de clasificación de grandes ciclos
  • Diseño modular que permite una configuración fácil
  • Velocidad del ciclo de la máquina optimizada por medio de los controles de velocidad
  • Solenoide con conexión con luz indicadora
  • Para servicio lubricado o sin lubricación
  • Las válvulas pueden ser de manifold o de montaje en base

Documentos y dibujos