Asco-P-14

Filtros, reguladores y lubricantes Numatics™ serie 14

Descripción del producto

La línea Numatics serie 14 FlexiBlok® es un sistema modular, fácil de ensamblar de filtros, reguladores y lubricantes (FRL) neumáticos disponible en puertos de 1/8 in y 1/4 in. Estos productos combinan velocidades de caudal alto con el rendimiento confiable y la durabilidad superior. Sus construcciones robustas son ideales para las aplicaciones en las industrias automotriz y neumáticos, químicos, alimentos y bebidas, ciencia de la vida e industria médica, petróleo y gas. La mayoría de componentes se pueden modificar con opciones y accesorios ya disponibles como las cubas de metal y los drenajes fáciles de operar.

Características

  • Sencillo de ensamblar con dos tornillos de cabeza de botón y sello de junta tórica, lo que reduce las fugas y el costo de instalación
  • Los orificios de montaje integrados eliminan los soportes de montaje y permiten que los componentes se conecten directamente como unidades autónomas
  • El diseño de caudal alto con una caída de presión mínima garantiza que los productos de preparación del aire no limiten las operaciones del sistema neumático
  • La amplia gama de elementos del filtro (partículas, coalescentes y absorbentes) permite una máxima flexibilidad de filtración
  • La combinación de regulador/filtro coalescente con pre-filtro de 3 micras ahorra espacio y gastos de capital

Documentos y dibujos