No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-240

Electroválvulas para vapor y agua caliente ASCO™ serie 240

Descripción del producto

La serie 240 de ASCO es una línea de válvulas de 2 vías, de mando asistido, normalmente cerrada, diseñadas para manejar los desafíos de líquidos a alta temperatura como el vapor y agua caliente. Disponibles en tensiones de CA, con cuerpos de latón, estas válvulas son adecuadas para aplicaciones de cocina, lavandería y equipos de calefacción comerciales.

Actuador de válvula
Solenoide; eléctrica - mando directo
Material del cuerpo
Latón
Medios
Agua caliente; vapor
Tamaño de tubo/orificio
1/2"; 3/4"; 3/8"; 1"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada; 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC; de 2,0 VC a 6,0 VC; de 6,0 VC a 14,0 VC
Tensión
110 CA; 24 CA; 120 CA; 220 CA; 12 CC; 24 CC; 115 CA; 208 CA; 480 CA | 50; 50/60; 60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 Bar; vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interiores
Normas/regulaciones
CSA; UL

Características

  • Los asientos de acero inoxidable mejoran la vida útil
  • Diseño compacto que ahorra espacio en los productos del OEM
  • Las bobinas de conexión DIN son estándar
  • Cumple con todas las directivas EC relevantes

Documentos y dibujos