Asco-P-357

Sistema de tanque ASCO™ serie 357

Descripción del producto

El sistema de tanque ASCO serie 357 está diseñado para usar en aplicaciones de soplado de filtros, que requieren una capacidad de gran caudal. El sistema de tanque de inmersión está hecho de acero con tapas soldadas en los extremos y tiene la certificación de CE según la Directiva del equipo de presión 2014/68/EU.

Normas/regulaciones
IEC 60529 (Protección de ingreso), IP65
Tubería/orificio
1 1/2"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Tensión
24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA, 48 CA

Características

  • El sistema de válvula con diseño de diafragma ofrece el rendimiento de caudal y presión máxima superior
  • Los diafragmas de alta calidad están reforzados y son resistentes al desgaste para garantizar una larga vida útil
  • Se pueden aplicar diferentes combinaciones de distancias de presión
  • Disponible con manguera y conexiones de tubo de soplado roscado
  • Conexiones de servicio para diferentes accesorios como: filtro regulador, manómetro, válvula de seguridad y válvula de drenaje automática/manual
  • Operadores integrales proporcionados con bobinas clase F moldeadas con epoxi

Documentos y dibujos